|
|
07337-20Perno con cabeza ISO 2341 forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado mediante procedimiento galvánico.Indicación:Pernos con agujero para chaveta partida. El seguro se realiza mediante una albura.
ISO 2341 Forma B con agujero para chaveta partida. Diámetro del perno con campo de tolerancia h11.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | D1 | D3 | D4 | K | W | Z1 | Z2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07337-20-008165 | 16,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 |  | | 30.42 MXN | | 07337-20-008215 | 21,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 |  | | 32.76 MXN | | 07337-20-008265 | 26,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 |  | | 46.80 MXN | | 07337-20-008315 | 31,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 |  | | 53.56 MXN | | 07337-20-010205 | 20,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 38.22 MXN | | 07337-20-010255 | 25,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 93.08 MXN | | 07337-20-010305 | 30,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 55.64 MXN | | 07337-20-010405 | 40,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 68.38 MXN | | 07337-20-010455 | 45,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 69.94 MXN | | 07337-20-010555 | 55,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 71.24 MXN | | 07337-20-010655 | 65,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 80.34 MXN | | 07337-20-012245 | 24,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 65.00 MXN | | 07337-20-012295 | 29,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 68.38 MXN | | 07337-20-012345 | 34,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 74.10 MXN | | 07337-20-012395 | 39,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 75.40 MXN | | 07337-20-012445 | 44,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 78.78 MXN | | 07337-20-012545 | 54,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 84.50 MXN | | 07337-20-016340 | 34 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 69.16 MXN | | 07337-20-016390 | 39 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 74.62 MXN | | 07337-20-016440 | 44 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 81.12 MXN | | 07337-20-016490 | 49 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 81.12 MXN | | 07337-20-016540 | 54 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 86.84 MXN | | 07337-20-016590 | 59 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 98.02 MXN | | 07337-20-018580 | 58 | 18 | 28 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1,6 |  | | 155.48 MXN | | 07337-20-020320 | 32 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 144.30 MXN | | 07337-20-020420 | 42 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 146.12 MXN | | 07337-20-020470 | 47 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 146.12 MXN | | 07337-20-020520 | 52 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 153.40 MXN | | 07337-20-020570 | 57 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 172.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|