norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.1191 (CK45). Resistencia a la extensión ≈700 N/mm².Versión:Bruñido.Indicación:Pivotes de soporte según VDI 3366.

Normalmente hay que colocar siempre cuatro pivotes de soporte. Al utilizar cuatro pivotes de soporte hay que tener en cuenta que dos pivotes de soporte soportan todo el peso de la herramienta. De este modo, al dar la vuelta a la herramienta, la carga se puede repartir entre dos pivotes de soporte.

Suministro con tornillos con hexágono interior.
Indicación sobre el dibujo:
1) kg máx.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07679-01 Pivotes de soporte VDI 3366 306 kB

Planos

Pivotes de soporte VDI 3366

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1BB1D1D2D3G
Para tornillo
de cabeza cilíndrica
LL2L3TT1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07679-01-16103420-169,514,5M8x258062096320 520.52 MXN
07679-01-20103725-2011,517,5M10x3090825118630 607.36 MXN
07679-01-25123835-251420M12x4010083013101250 743.34 MXN
07679-01-32164640-321826M16x45120103217,5102000 1,016.34 MXN
07679-01-40185450-402333M20x60140104021,5123200 1,369.68 MXN
07679-01-50225960-502739M24x70160124525145000 1,983.28 MXN
07679-01-6320788040632333M20x100200125021,5168000 4,958.20 MXN