norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para muelles.Versión:Cincado.Indicación:Los seguros KL impiden la extracción axial en árboles, ejes y pernos con perforación o ranura. Para conexiones que se tienen que soltar con frecuencia y rapidez.

Se pueden montar y desmontar de forma fácil y rápida, tanto con una herramienta como sin ella.
Accesorios:Perno con ranura para fijación de eje, adecuado para cabezas de horquilla 27621-01.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07332-05 Seguros KL de acero 168 kB

Planos

Seguros KL de acero

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABB1D1D2HH1LMZCADAcc.PrecioPedir
07332-05-04076,64,37,243,20,42,820,640,5 5.20 MXN
07332-05-05087,55,28,4540,52,82,50,740,5 4.16 MXN
07332-05-061110,66,811,25650,53,530,741 6.50 MXN
07332-05-081211,57,411,9860,54,53,50,940,5 6.50 MXN
07332-05-101615,59,516,31080,65,94,51,051 6.76 MXN
07332-05-121716,810,5181290,66,35,51,151 9.10 MXN
07332-05-141919,212,22014100,76,85,51,251,25 15.34 MXN
07332-05-162322,714,32416-1812-130,87,65,5-61,351,5 15.34 MXN
07332-05-243434193420-2516-1919,85,5-6,51,91,5 36.40 MXN