|
|
|
07332-10Seguros SL de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para muelles.Versión:Cincado.Indicación:Los seguros SL impiden la extracción axial en árboles, ejes y pernos con perforación o ranura. La curvatura da como resultado una elevada tensión de sujeción, para un asiento sin traqueteo que compensa las tolerancias. Los seguros SL ofrecen una elevada seguridad frente a un soltado imprevisto.
Se pueden montar y desmontar tanto con una herramienta como sin ella.Accesorios:Perno con ranura para fijación de eje, adecuado para cabezas de horquilla 27621-01.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | B1 | D1 | D2 | H | H1 | L | M | Z | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 07332-10-0407 | 7 | 4,1 | 8,6 | 4 | 3,2 | 0,3 | 1,9 | 2 | 0,64 | 0,5 |  | | 8.39 MXN | | | 07332-10-0509 | 9 | 5 | 10,9 | 5 | 4 | 0,4 | 2,25 | 2,5 | 0,74 | 0,5 |  | | 7.55 MXN | | | 07332-10-0611 | 11 | 6,2 | 13,9 | 6 | 5 | 0,4 | 3,1 | 3 | 0,74 | 1 |  | | 7.55 MXN | | | 07332-10-0814 | 14 | 8,6 | 18 | 8 | 6 | 0,45 | 3,5 | 3,5 | 0,94 | 0,5 |  | | 9.79 MXN | | | 07332-10-1018 | 18 | 10 | 22 | 10 | 8 | 0,5 | 3,6 | 4,5 | 1,05 | 1 |  | | 14.26 MXN | | | 07332-10-1222 | 22 | 11,8 | 25,9 | 12 | 9 | 0,5 | 4,8 | 5,5 | 1,15 | 1 |  | | 17.33 MXN | | | 07332-10-1425 | 25,1 | 13,5 | 30,2 | 14 | 10 | 0,6 | 4,8 | 5,5 | 1,25 | 1,25 |  | | 21.53 MXN | | | 07332-10-1628 | 28 | 16,2 | 34 | 16 | 12 | 0,6 | 4,8 | 6 | 1,35 | 1,5 |  | | 22.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|