norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:El soporte distanciador en Hygienic DESIGN se ha desarrollado especialmente para usos en ámbitos de procesamiento de alimentos. Con una llave de boca se puede ajustar la distancia entre dos componentes, de forma continua y hasta la longitud deseada. Se ha hecho gran hincapié en una forma geométrica optimizada para la limpieza y una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. La junta tórica de plástico apto para uso con alimentos es intercambiable.Material:Soportes distanciadores de acero inoxidable 1.4404.
Junta tórica: termoplástico conforme con UE10/2011 y FDA (POM).
Junta del vástago: 75 EPDM 295.
Versión:Soportes distanciadores: acero inoxidable sin pulir.
Junta tórica: RAL5002 - azul ultramar (POM).
Junta del vástago: 75 EPDM 295 - negro.
Indicación:La superficie de apoyo de la junta tórica debe, idealmente, ser plana y en ángulo recto con respecto a la perforación de tornillo y además debe tener una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) ni agentes oxidantes. La idoneidad para el uso correspondiente del manguito espaciador en Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).Rango de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Ventajas:Ajuste continuo de la distancia.
Junta tórica intercambiable.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
A petición:Longitudes especiales.Accesorios:Juntas tóricas 07301.
Tornillo hexagonal 07170-11.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica
2) Junta del vástago
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07219-20 Soportes distanciadores ajustables de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN 212 kB

Planos

Soportes distanciadores ajustables de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HL
mín.
L
máx.
L1SW1SW2CADAcc.PrecioPedir
07219-20-1110808X065085M82019,742,5658552,1139 1,274.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50