norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4404.

Versión:Pulido.Indicación:Elemento de unión óptimo para fijar chapas de revestimiento, cubiertas de metacrilato, etc. La superficie de contacto relativamente grande del collar, y la garganta de la rosca facilitan una distribución regular de las fuerzas sobre la superficie del fondo, sin tensiones. Además, al mantener la altura de la cabeza lo más baja posible, también se reduce la presencia de posibles bordes de interferencia. El accionamiento se realiza en la cabeza de dos cantos mediante una llave de boca.
La superficie del tornillo de rótula está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. La superficie presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. La suciedad o los restos de sustancias o limpiadores apenas se depositan, y se garantiza una limpieza sencilla.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07175-02 Tornillo de rótula en Hygienic DESIGN 153 kB

Planos

Tornillo de rótula en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1KTSWR1LCADAcc.PrecioPedir
07175-02-03X6M3820,655,26 124.80 MXN
07175-02-03X8M3820,655,28 125.58 MXN
07175-02-03X10M3820,655,210 127.14 MXN
07175-02-03X12M3820,655,212 140.92 MXN
07175-02-03X16M3820,655,216 145.86 MXN
07175-02-03X20M3820,655,220 151.58 MXN
07175-02-03X25M3820,655,225 158.34 MXN
07175-02-03X30M3820,655,230 165.10 MXN
07175-02-04X8M4113166,78 128.96 MXN
07175-02-04X10M4113166,710 130.00 MXN
07175-02-04X12M4113166,712 131.04 MXN
07175-02-04X16M4113166,716 159.64 MXN
07175-02-04X20M4113166,720 166.14 MXN
07175-02-04X25M4113166,725 172.64 MXN
07175-02-04X30M4113166,730 180.70 MXN
07175-02-05X10M5144188,610 140.66 MXN
07175-02-05X12M5144188,612 143.78 MXN
07175-02-05X16M5144188,616 147.42 MXN
07175-02-05X20M5144188,620 182.00 MXN
07175-02-05X25M5144188,625 189.80 MXN
07175-02-05X30M5144188,630 198.38 MXN
07175-02-06X12M61751,5101012 152.10 MXN
07175-02-06X16M61751,5101016 158.60 MXN
07175-02-06X20M61751,5101020 162.24 MXN
07175-02-06X25M61751,5101025 215.02 MXN
07175-02-06X30M61751,5101030 223.86 MXN
07175-02-08X16M82051,5131316 161.20 MXN
07175-02-08X20M82051,5131320 167.18 MXN
07175-02-08X25M82051,5131325 169.26 MXN
07175-02-08X30M82051,5131330 245.18 MXN
07175-02-08X35M82051,5131335 255.32 MXN
07175-02-08X40M82051,5131340 266.50 MXN
07175-02-10X20M102261,51513,520 208.78 MXN
07175-02-10X25M102261,51513,525 214.24 MXN
07175-02-10X30M102261,51513,530 218.66 MXN
07175-02-10X35M102261,51513,535 247.52 MXN
07175-02-10X40M102261,51513,540 264.16 MXN
07175-02-12X25M12277,51,51916,325 255.32 MXN
07175-02-12X30M12277,51,51916,330 266.24 MXN
07175-02-12X35M12277,51,51916,335 276.64 MXN
07175-02-12X40M12277,51,51916,340 316.94 MXN
07175-02-12X50M12277,51,51916,350 320.84 MXN
07175-02-16X30M163691,5242330 342.94 MXN
07175-02-16X35M163691,5242335 370.76 MXN
07175-02-16X40M163691,5242340 380.12 MXN
07175-02-16X50M163691,5242350 397.54 MXN