norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, bruñido.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación:Perno del eje adecuado, ver 04250.Indicación sobre el dibujo:
U = máx. 2 P (Rosca incompleta)
X1 = según DIN 76, parte 1
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07180 Tornillos de ojo DIN 444, forma B 172 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Tornillos de ojo DIN 444, forma B

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaSuperficie
cuerpo
de base
D1LD2D3BSRCADAcc.PrecioPedir
07180-0550acero8.8bruñidoM5505121662,5 149.50 MXN
07180-0575acero8.8bruñidoM5755121662,5 156.26 MXN
07180-0650acero8.8bruñidoM6506141874 78.52 MXN
07180-0675acero8.8bruñidoM6756141874 89.96 MXN
07180-0850acero8.8bruñidoM8508182294 89.44 MXN
07180-0875acero8.8bruñidoM8758182294 102.96 MXN
07180-1075acero8.8bruñidoM1075102026124 114.40 MXN
07180-10100acero8.8bruñidoM10100102026124 131.30 MXN
07180-1275acero8.8bruñidoM1275122530146 139.10 MXN
07180-12100acero8.8bruñidoM12100122530146 155.48 MXN
07180-12120acero8.8bruñidoM12120122530146 184.86 MXN
07180-12130acero8.8bruñidoM12130122536146 265.98 MXN
07180-1475acero8.8bruñidoM1475142836166 338.00 MXN
07180-14130acero8.8bruñidoM14130142836166 386.88 MXN
07180-16130acero8.8bruñidoM16130163244176 281.58 MXN
07180-20140acero8.8bruñidoM20140184052226 647.66 MXN
07180-10550acero inoxidable A2-acabado naturalM5505121662,5 185.12 MXN
07180-10650acero inoxidable A2-acabado naturalM6506141874 151.32 MXN
07180-10675acero inoxidable A2-acabado naturalM6756141874 166.92 MXN
07180-10850acero inoxidable A2-acabado naturalM8508182294 178.10 MXN
07180-10875acero inoxidable A2-acabado naturalM8758182294 196.82 MXN
07180-11075acero inoxidable A2-acabado naturalM1075102026124 203.06 MXN
07180-110100acero inoxidable A2-acabado naturalM10100102026124 212.16 MXN
07180-11275acero inoxidable A2-acabado naturalM1275122530146 248.82 MXN
07180-112100acero inoxidable A2-acabado naturalM12100122530146 273.52 MXN
07180-112120acero inoxidable A2-acabado naturalM12120122530146 288.86 MXN
07180-112130acero inoxidable A2-acabado naturalM12130122536146 298.22 MXN
07180-116130acero inoxidable A2-acabado naturalM16130163244176 535.08 MXN
07180-11475acero inoxidable A2-acabado naturalM1475142836166 711.88 MXN
07180-114130acero inoxidable A2-acabado naturalM14130142836166 814.84 MXN
07180-120140acero inoxidable A2-acabado naturalM20140184052226 932.88 MXN