|
|
07171Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017 |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro). Acero inoxidable A2-70, acabado natural. Acero inoxidable A4-70, acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | K | SW | E | DIN | ISO | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07171-04X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-04X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-04X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-04X18 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-04X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-04X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-05X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-05X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-05X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-05X18 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-05X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-05X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-05X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-05X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-05X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-06X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-06X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-06X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-06X18 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-06X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-06X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-06X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-06X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-06X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.38 MXN | | 07171-06X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.38 MXN | | 07171-06X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.38 MXN | | 07171-06X55 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.38 MXN | | 07171-06X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.68 MXN | | 07171-08X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-08X18 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 2.86 MXN | | 07171-08X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 4.68 MXN | | 07171-08X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 5.20 MXN | | 07171-08X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 6.24 MXN | | 07171-08X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-08X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 8.06 MXN | | 07171-08X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 8.58 MXN | | 07171-08X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 9.10 MXN | | 07171-08X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 9.88 MXN | | 07171-08X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10.40 MXN | | 07171-08X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10.92 MXN | | 07171-08X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 12.22 MXN | | 07171-08X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 12.74 MXN | | 07171-10X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 3.38 MXN | | 07171-10X18 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 3.38 MXN | | 07171-10X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 4.68 MXN | | 07171-10X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 4.68 MXN | | 07171-10X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 4.68 MXN | | 07171-10X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6.24 MXN | | 07171-10X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6.24 MXN | | 07171-10X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-10X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-10X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7.28 MXN | | 07171-10X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7.28 MXN | | 07171-10X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8.06 MXN | | 07171-10X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10.40 MXN | | 07171-10X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 12.74 MXN | | 07171-12X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-12X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 8.06 MXN | | 07171-12X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 10.40 MXN | | 07171-12X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 11.18 MXN | | 07171-12X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 12.22 MXN | | 07171-12X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 12.74 MXN | | 07171-12X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 13.52 MXN | | 07171-12X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 14.30 MXN | | 07171-12X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 14.82 MXN | | 07171-12X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 15.34 MXN | | 07171-12X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16.12 MXN | | 07171-12X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16.90 MXN | | 07171-12X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 18.20 MXN | | 07171-12X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 20.02 MXN | | 07171-14X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 30 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 14.30 MXN | | 07171-14X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 35 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 15.08 MXN | | 07171-14X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 40 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 16.12 MXN | | 07171-14X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 45 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 16.90 MXN | | 07171-14X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 50 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 17.68 MXN | | 07171-14X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 60 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 18.72 MXN | | 07171-14X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 70 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 21.06 MXN | | 07171-14X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 80 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 21.58 MXN | | 07171-14X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 90 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 22.62 MXN | | 07171-14X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 100 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 24.96 MXN | | 07171-14X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 110 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 28.60 MXN | | 07171-14X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 120 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 31.72 MXN | | 07171-16X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 21.32 MXN | | 07171-16X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 21.84 MXN | | 07171-16X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 22.36 MXN | | 07171-16X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 23.14 MXN | | 07171-16X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 23.66 MXN | | 07171-16X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 23.66 MXN | | 07171-16X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 24.44 MXN | | 07171-16X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 24.96 MXN | | 07171-16X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 26.26 MXN | | 07171-16X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 27.30 MXN | | 07171-16X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 30.42 MXN | | 07171-16X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 31.72 MXN | | 07171-20X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 31.72 MXN | | 07171-20X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 34.06 MXN | | 07171-20X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 37.96 MXN | | 07171-20X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 41.08 MXN | | 07171-20X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 44.72 MXN | | 07171-20X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 47.06 MXN | | 07171-20X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 49.14 MXN | | 07171-20X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 53.56 MXN | | 07171-20X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 56.68 MXN | | 07171-20X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 63.44 MXN | | 07171-404X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-404X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-404X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-404X18 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-404X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-404X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-405X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-405X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-405X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-405X18 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-405X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-405X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-405X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-405X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-405X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-406X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-406X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-406X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-406X18 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-406X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-406X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-406X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-406X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.12 MXN | | 07171-406X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.64 MXN | | 07171-406X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.64 MXN | | 07171-406X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.64 MXN | | 07171-406X55 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3.64 MXN | | 07171-406X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.94 MXN | | 07171-408X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 3.38 MXN | | 07171-408X18 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 3.38 MXN | | 07171-408X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 5.20 MXN | | 07171-408X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 6.50 MXN | | 07171-408X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-408X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 7.28 MXN | | 07171-408X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 8.58 MXN | | 07171-408X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 9.10 MXN | | 07171-408X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 9.88 MXN | | 07171-408X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10.40 MXN | | 07171-408X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10.92 MXN | | 07171-408X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 11.44 MXN | | 07171-408X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 12.74 MXN | | 07171-408X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 13.52 MXN | | 07171-410X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-410X18 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-410X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5.20 MXN | | 07171-410X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5.20 MXN | | 07171-410X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5.20 MXN | | 07171-410X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-410X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-410X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7.28 MXN | | 07171-410X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7.28 MXN | | 07171-410X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7.80 MXN | | 07171-410X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7.80 MXN | | 07171-410X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8.58 MXN | | 07171-410X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10.92 MXN | | 07171-410X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 13.52 MXN | | 07171-412X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 7.28 MXN | | 07171-412X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 8.58 MXN | | 07171-412X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 10.92 MXN | | 07171-412X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 12.22 MXN | | 07171-412X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 12.74 MXN | | 07171-412X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 13.52 MXN | | 07171-412X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 14.04 MXN | | 07171-412X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 14.82 MXN | | 07171-412X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 15.34 MXN | | 07171-412X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16.12 MXN | | 07171-412X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16.90 MXN | | 07171-412X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 17.68 MXN | | 07171-412X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 18.72 MXN | | 07171-412X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 20.80 MXN | | 07171-414X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 30 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 14.82 MXN | | 07171-414X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 35 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 15.60 MXN | | 07171-414X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 40 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 16.90 MXN | | 07171-414X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 45 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 17.68 MXN | | 07171-414X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 50 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 18.20 MXN | | 07171-414X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 60 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 19.24 MXN | | 07171-414X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 70 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 21.58 MXN | | 07171-414X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 80 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 22.10 MXN | | 07171-414X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 90 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 23.40 MXN | | 07171-414X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 100 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 25.74 MXN | | 07171-414X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 110 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 29.64 MXN | | 07171-414X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 120 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | 32.50 MXN | | 07171-416X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 21.84 MXN | | 07171-416X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 22.36 MXN | | 07171-416X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 22.88 MXN | | 07171-416X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 23.66 MXN | | 07171-416X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 24.44 MXN | | 07171-416X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 24.44 MXN | | 07171-416X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 24.96 MXN | | 07171-416X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 25.48 MXN | | 07171-416X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 27.30 MXN | | 07171-416X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 29.12 MXN | | 07171-416X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 31.20 MXN | | 07171-416X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 32.50 MXN | | 07171-420X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 32.76 MXN | | 07171-420X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 35.36 MXN | | 07171-420X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 39.26 MXN | | 07171-420X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 42.12 MXN | | 07171-420X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 45.76 MXN | | 07171-420X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 48.36 MXN | | 07171-420X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 51.22 MXN | | 07171-420X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 55.38 MXN | | 07171-420X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 58.76 MXN | | 07171-420X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 65.26 MXN | | 07171-306X10 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-306X12 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-306X16 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-306X18 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-306X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-306X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-306X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-306X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-306X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5.20 MXN | | 07171-306X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5.20 MXN | | 07171-306X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5.20 MXN | | 07171-306X55 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 5.20 MXN | | 07171-306X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 7.02 MXN | | 07171-308X16 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-308X18 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-308X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 7.02 MXN | | 07171-308X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 7.80 MXN | | 07171-308X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 8.06 MXN | | 07171-308X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 8.84 MXN | | 07171-308X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10.92 MXN | | 07171-308X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 12.22 MXN | | 07171-308X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 13.26 MXN | | 07171-308X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 13.78 MXN | | 07171-308X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 14.56 MXN | | 07171-308X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 15.34 MXN | | 07171-308X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 16.90 MXN | | 07171-308X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 17.94 MXN | | 07171-310X16 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5.20 MXN | | 07171-310X18 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5.20 MXN | | 07171-310X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7.02 MXN | | 07171-310X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7.02 MXN | | 07171-310X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7.02 MXN | | 07171-310X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8.06 MXN | | 07171-310X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8.06 MXN | | 07171-310X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8.84 MXN | | 07171-310X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8.84 MXN | | 07171-310X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9.88 MXN | | 07171-310X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9.88 MXN | | 07171-310X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10.92 MXN | | 07171-310X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 14.56 MXN | | 07171-310X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 17.94 MXN | | 07171-312X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 8.84 MXN | | 07171-312X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 10.92 MXN | | 07171-312X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 14.56 MXN | | 07171-312X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 15.60 MXN | | 07171-312X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16.90 MXN | | 07171-312X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 17.94 MXN | | 07171-312X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 18.72 MXN | | 07171-312X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 20.28 MXN | | 07171-312X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 21.32 MXN | | 07171-312X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 22.10 MXN | | 07171-312X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 22.62 MXN | | 07171-312X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 23.40 MXN | | 07171-312X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 25.22 MXN | | 07171-312X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 27.30 MXN | | 07171-316X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 29.64 MXN | | 07171-316X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 30.42 MXN | | 07171-316X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 31.20 MXN | | 07171-316X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 32.50 MXN | | 07171-316X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 33.28 MXN | | 07171-316X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 33.28 MXN | | 07171-316X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 34.06 MXN | | 07171-316X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 34.84 MXN | | 07171-316X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 37.70 MXN | | 07171-316X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 38.74 MXN | | 07171-316X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 42.12 MXN | | 07171-316X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 44.46 MXN | | 07171-320X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 44.46 MXN | | 07171-320X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 47.84 MXN | | 07171-320X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 53.30 MXN | | 07171-320X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 57.20 MXN | | 07171-320X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 62.40 MXN | | 07171-320X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 65.78 MXN | | 07171-320X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 69.16 MXN | | 07171-320X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 74.62 MXN | | 07171-320X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 79.56 MXN | | 07171-320X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 88.66 MXN | | 07171-506X10 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.68 MXN | | 07171-506X12 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.68 MXN | | 07171-506X16 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.68 MXN | | 07171-506X18 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.68 MXN | | 07171-506X20 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.68 MXN | | 07171-506X25 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.68 MXN | | 07171-506X30 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.68 MXN | | 07171-506X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 4.68 MXN | | 07171-506X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.24 MXN | | 07171-506X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.24 MXN | | 07171-506X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.24 MXN | | 07171-506X55 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.24 MXN | | 07171-506X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 7.28 MXN | | 07171-508X16 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 4.94 MXN | | 07171-508X18 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 4.94 MXN | | 07171-508X20 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 7.54 MXN | | 07171-508X25 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 8.32 MXN | | 07171-508X30 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 8.58 MXN | | 07171-508X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 9.62 MXN | | 07171-508X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 11.44 MXN | | 07171-508X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 12.74 MXN | | 07171-508X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 13.78 MXN | | 07171-508X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 14.30 MXN | | 07171-508X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 15.08 MXN | | 07171-508X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 16.12 MXN | | 07171-508X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 19.50 MXN | | 07171-508X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 18.46 MXN | | 07171-510X16 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6.50 MXN | | 07171-510X18 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6.50 MXN | | 07171-510X20 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7.54 MXN | | 07171-510X25 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7.54 MXN | | 07171-510X30 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7.54 MXN | | 07171-510X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8.58 MXN | | 07171-510X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8.58 MXN | | 07171-510X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9.62 MXN | | 07171-510X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9.62 MXN | | 07171-510X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10.40 MXN | | 07171-510X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10.40 MXN | | 07171-510X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 11.44 MXN | | 07171-510X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 15.08 MXN | | 07171-510X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 18.46 MXN | | 07171-512X20 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 9.62 MXN | | 07171-512X25 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 11.44 MXN | | 07171-512X30 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 15.08 MXN | | 07171-512X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16.38 MXN | | 07171-512X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 17.68 MXN | | 07171-512X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 18.46 MXN | | 07171-512X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 19.24 MXN | | 07171-512X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 21.06 MXN | | 07171-512X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 21.84 MXN | | 07171-512X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 22.62 MXN | | 07171-512X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 23.14 MXN | | 07171-512X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 23.92 MXN | | 07171-512X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 25.74 MXN | | 07171-512X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 28.60 MXN | | 07171-516X30 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 30.42 MXN | | 07171-516X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 31.20 MXN | | 07171-516X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 32.24 MXN | | 07171-516X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 33.28 MXN | | 07171-516X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 34.06 MXN | | 07171-516X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 34.58 MXN | | 07171-516X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 36.14 MXN | | 07171-516X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 36.92 MXN | | 07171-516X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 40.04 MXN | | 07171-516X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 41.08 MXN | | 07171-516X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 44.72 MXN | | 07171-516X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 46.28 MXN | | 07171-520X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 45.50 MXN | | 07171-520X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 49.14 MXN | | 07171-520X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 54.60 MXN | | 07171-520X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 58.76 MXN | | 07171-520X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 63.70 MXN | | 07171-520X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 66.82 MXN | | 07171-520X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 70.98 MXN | | 07171-520X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 76.96 MXN | | 07171-520X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 81.64 MXN | | 07171-520X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 90.22 MXN | | 07171-206X12 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-206X16 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-206X20 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-206X25 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-206X30 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-208X16 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-208X20 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 9.10 MXN | | 07171-208X25 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10.66 MXN | | 07171-208X30 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10.92 MXN | | 07171-208X35 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 12.48 MXN | | 07171-208X40 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 15.34 MXN | | 07171-208X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 16.90 MXN | | 07171-208X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 18.20 MXN | | 07171-208X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 18.98 MXN | | 07171-210X20 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9.10 MXN | | 07171-210X25 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9.10 MXN | | 07171-210X30 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9.10 MXN | | 07171-210X35 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10.92 MXN | | 07171-210X40 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10.92 MXN | | 07171-210X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 12.48 MXN | | 07171-210X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 12.48 MXN | | 07171-210X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 13.78 MXN | | 07171-212X25 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 15.34 MXN | | 07171-212X30 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 20.80 MXN | | 07171-212X35 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 22.36 MXN | | 07171-212X40 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 23.40 MXN | | 07171-212X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 24.70 MXN | | 07171-212X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 26.00 MXN | | 07171-212X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 28.34 MXN | | 07171-216X30 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 41.08 MXN | | 07171-216X35 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 42.12 MXN | | 07171-216X40 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 43.94 MXN | | 07171-216X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 45.50 MXN | | 07171-216X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 46.80 MXN | | 07171-216X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 46.80 MXN | | 07171-216X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 47.84 MXN | | 07171-216X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 49.14 MXN | | 07171-216X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 52.78 MXN | | 07171-216X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 54.60 MXN | | 07171-220X40 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 62.14 MXN | | 07171-220X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 66.82 MXN | | 07171-220X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 74.36 MXN | | 07171-220X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 80.60 MXN | | 07171-220X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 87.10 MXN | | 07171-220X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 92.56 MXN | | 07171-220X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 96.72 MXN | | 07171-220X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 104.52 MXN | | 07171-104X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-104X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-104X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-104X18 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-104X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-104X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-105X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-105X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-105X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-105X18 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-105X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-105X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-105X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-105X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-105X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 4.42 MXN | | 07171-106X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-106X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-106X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-106X18 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-106X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-106X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-106X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-106X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-106X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 7.80 MXN | | 07171-106X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 7.80 MXN | | 07171-106X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 7.80 MXN | | 07171-106X55 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 7.80 MXN | | 07171-106X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 9.10 MXN | | 07171-108X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-108X18 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 6.76 MXN | | 07171-108X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 9.10 MXN | | 07171-108X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10.66 MXN | | 07171-108X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10.92 MXN | | 07171-108X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 12.48 MXN | | 07171-108X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 15.34 MXN | | 07171-108X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 16.90 MXN | | 07171-108X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 18.20 MXN | | 07171-108X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 18.98 MXN | | 07171-108X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 20.80 MXN | | 07171-108X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 22.10 MXN | | 07171-108X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 23.40 MXN | | 07171-108X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 24.70 MXN | | 07171-110X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7.80 MXN | | 07171-110X18 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7.80 MXN | | 07171-110X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9.10 MXN | | 07171-110X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9.10 MXN | | 07171-110X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 9.10 MXN | | 07171-110X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10.92 MXN | | 07171-110X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10.92 MXN | | 07171-110X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 12.48 MXN | | 07171-110X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 12.48 MXN | | 07171-110X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 13.78 MXN | | 07171-110X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 13.78 MXN | | 07171-110X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 15.34 MXN | | 07171-110X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 20.80 MXN | | 07171-110X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 24.70 MXN | | 07171-112X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 12.48 MXN | | 07171-112X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 15.34 MXN | | 07171-112X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 20.80 MXN | | 07171-112X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 22.36 MXN | | 07171-112X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 23.40 MXN | | 07171-112X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 24.70 MXN | | 07171-112X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 26.00 MXN | | 07171-112X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 28.34 MXN | | 07171-112X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 29.64 MXN | | 07171-112X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 30.94 MXN | | 07171-112X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 31.72 MXN | | 07171-112X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 33.02 MXN | | 07171-112X110 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 35.36 MXN | | 07171-112X120 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 38.74 MXN | | 07171-116X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 41.08 MXN | | 07171-116X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 42.12 MXN | | 07171-116X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 43.94 MXN | | 07171-116X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 45.50 MXN | | 07171-116X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 46.80 MXN | | 07171-116X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 46.80 MXN | | 07171-116X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 47.84 MXN | | 07171-116X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 49.14 MXN | | 07171-116X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 52.78 MXN | | 07171-116X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 54.60 MXN | | 07171-116X110 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 59.02 MXN | | 07171-116X120 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 62.14 MXN | | 07171-120X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 62.14 MXN | | 07171-120X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 66.82 MXN | | 07171-120X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 74.36 MXN | | 07171-120X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 80.60 MXN | | 07171-120X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 87.10 MXN | | 07171-120X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 92.56 MXN | | 07171-120X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 96.72 MXN | | 07171-120X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 104.52 MXN | | 07171-120X110 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 111.54 MXN | | 07171-120X120 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 124.80 MXN | | 07171-603X06 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M3 | 6 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 4.42 MXN | | 07171-603X08 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M3 | 8 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 4.42 MXN | | 07171-603X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M3 | 10 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 4.42 MXN | | 07171-604X08 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 8 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 4.94 MXN | | 07171-604X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-604X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-604X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-604X18 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-604X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-604X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-605X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-605X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-605X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-605X18 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-605X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-605X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-605X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-605X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-605X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5.46 MXN | | 07171-606X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 8.58 MXN | | 07171-606X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 8.58 MXN | | 07171-606X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 8.58 MXN | | 07171-606X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 8.58 MXN | | 07171-606X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 8.58 MXN | | 07171-606X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 8.58 MXN | | 07171-606X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 8.58 MXN | | 07171-606X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 10.14 MXN | | 07171-606X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 10.14 MXN | | 07171-606X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 10.14 MXN | | 07171-606X55 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 10.14 MXN | | 07171-606X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 12.22 MXN | | 07171-608X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 8.58 MXN | | 07171-608X18 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 8.58 MXN | | 07171-608X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 12.22 MXN | | 07171-608X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 14.30 MXN | | 07171-608X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 14.56 MXN | | 07171-608X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 15.86 MXN | | 07171-608X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 20.02 MXN | | 07171-608X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 22.10 MXN | | 07171-608X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 23.66 MXN | | 07171-608X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 24.96 MXN | | 07171-608X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 26.26 MXN | | 07171-608X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 28.86 MXN | | 07171-608X90 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 30.42 MXN | | 07171-608X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 32.24 MXN | | 07171-610X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10.14 MXN | | 07171-610X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 12.22 MXN | | 07171-610X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 12.22 MXN | | 07171-610X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 12.22 MXN | | 07171-610X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 14.56 MXN | | 07171-610X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 14.56 MXN | | 07171-610X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 15.86 MXN | | 07171-610X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 15.86 MXN | | 07171-610X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 17.68 MXN | | 07171-610X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 17.68 MXN | | 07171-610X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 20.02 MXN | | 07171-610X90 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 26.26 MXN | | 07171-610X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 32.24 MXN | | 07171-612X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 15.86 MXN | | 07171-612X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 20.02 MXN | | 07171-612X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 26.26 MXN | | 07171-612X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 29.12 MXN | | 07171-612X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 30.42 MXN | | 07171-612X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 32.24 MXN | | 07171-612X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 33.80 MXN | | 07171-612X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 36.66 MXN | | 07171-612X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 38.22 MXN | | 07171-612X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 40.30 MXN | | 07171-612X90 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 41.08 MXN | | 07171-612X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 42.90 MXN | | 07171-612X110 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 46.02 MXN | | 07171-612X120 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 50.44 MXN | | 07171-616X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 53.56 MXN | | 07171-616X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 55.12 MXN | | 07171-616X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 56.68 MXN | | 07171-616X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 58.76 MXN | | 07171-616X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 60.84 MXN | | 07171-616X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 60.84 MXN | | 07171-616X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 62.40 MXN | | 07171-616X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 63.96 MXN | | 07171-616X90 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 68.64 MXN | | 07171-616X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 70.72 MXN | | 07171-616X110 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 77.22 MXN | | 07171-616X120 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 80.60 MXN | | 07171-620X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 80.60 MXN | | 07171-620X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 87.10 MXN | | 07171-620X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 96.72 MXN | | 07171-620X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 104.52 MXN | | 07171-620X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 113.10 MXN | | 07171-620X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 119.86 MXN | | 07171-620X90 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 126.10 MXN | | 07171-620X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 135.98 MXN | | 07171-620X110 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 144.82 MXN | | 07171-620X120 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 161.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|