norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:El sistema de atornillado Hygienic DESIGN se ha desarrollado especialmente para usos en ámbitos de procesamiento de alimentos. Se ha hecho gran hincapié en una forma geométrica optimizada para la limpieza y una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. La aplicación rápida y sencilla del producto gracias a su junta tórica ya premontada completan el conjunto.Material:

Tornillo hexagonal: Acero inoxidable 1.4404.
Junta tórica: Termoplástico (POM) conforme con FDA y UE10/2011.

Versión:Tornillo hexagonal: acero inoxidable pulido o sin pulir.
Junta tórica: RAL5002 - azul marino (POM).
Indicación:La superficie de apoyo de la junta tórica debe, idealmente, ser plana y en ángulo recto con respecto a la perforación de tornillo y además debe tener una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.
Rango de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Ventajas:Junta tórica premontada e intercambiable.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
A petición:Modelos especiales.Atención:La idoneidad para el uso correspondiente de la unión atornillada en Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).Accesorios:Juntas tóricas 07301.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07280-11.
Versión de rosca:M4 - M16.Volumen de suministroTornillo hexagonal con junta tórica.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo hexagonal
2) Junta tórica
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07170-11 Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN 202 kB

Planos

Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Superficie
cuerpo
de base
BD

D1D2HKLL1RSWCADAcc.PrecioPedir
07170-11-1104X08Asin espigapulido-M41011,25211,185,937 120.64 MXN
07170-11-1104X10Asin espigapulido-M41011,25211,1105,937 121.94 MXN
07170-11-1104X12Asin espigapulido-M41011,25211,1125,937 123.76 MXN
07170-11-1104X16Asin espigapulido-M41011,25211,1165,937 127.66 MXN
07170-11-1104X20Asin espigapulido-M41011,25211,1205,937 132.60 MXN
07170-11-1104X25Bcon espigapulido14M41011,25211,1255,937 140.14 MXN
07170-11-1104X30Bcon espigapulido14M41011,25211,1305,937 145.34 MXN
07170-11-1104X35Bcon espigapulido14M41011,25211,1355,937 152.36 MXN
07170-11-1104X40Bcon espigapulido14M41011,25211,1405,937 159.64 MXN
07170-11-1105X10Asin espigapulido-M51213,25213,1107,438 107.38 MXN
07170-11-1105X12Asin espigapulido-M51213,25213,1127,438 108.42 MXN
07170-11-1105X16Asin espigapulido-M51213,25213,1167,438 109.98 MXN
07170-11-1105X20Asin espigapulido-M51213,25213,1207,438 117.52 MXN
07170-11-1105X25Bcon espigapulido16M51213,25213,1257,438 121.42 MXN
07170-11-1105X30Bcon espigapulido16M51213,25213,1307,438 133.64 MXN
07170-11-1105X35Bcon espigapulido16M51213,25213,1357,438 145.34 MXN
07170-11-1105X40Bcon espigapulido16M51213,25213,1407,438 156.52 MXN
07170-11-1105X45Bcon espigapulido16M51213,25213,1457,438 179.40 MXN
07170-11-1105X50Bcon espigapulido16M51213,25213,1507,438 200.72 MXN
07170-11-1106X12Asin espigapulido-M61415,742,515,1129,1310 129.48 MXN
07170-11-1106X16Asin espigapulido-M61415,742,515,1169,1310 132.08 MXN
07170-11-1106X20Asin espigapulido-M61415,742,515,1209,1310 135.72 MXN
07170-11-1106X25Asin espigapulido-M61415,742,515,1259,1310 143.78 MXN
07170-11-1106X30Bcon espigapulido18M61415,742,515,1309,1310 153.66 MXN
07170-11-1106X35Bcon espigapulido18M61415,742,515,1359,1310 166.66 MXN
07170-11-1106X40Bcon espigapulido18M61415,742,515,1409,1310 177.32 MXN
07170-11-1106X45Bcon espigapulido18M61415,742,515,1459,1310 190.06 MXN
07170-11-1106X50Bcon espigapulido18M61415,742,515,1509,1310 205.66 MXN
07170-11-1106X60Bcon espigapulido18M61415,742,515,1609,1310 275.34 MXN
07170-11-1108X16Asin espigapulido-M81819,742,518,11611,7313 200.72 MXN
07170-11-1108X20Asin espigapulido-M81819,742,518,12011,7313 204.36 MXN
07170-11-1108X25Asin espigapulido-M81819,742,518,12511,7313 213.20 MXN
07170-11-1108X30Asin espigapulido-M81819,742,518,13011,7313 219.70 MXN
07170-11-1108X35Asin espigapulido-M81819,742,518,13511,7313 234.00 MXN
07170-11-1108X40Bcon espigapulido22M81819,742,518,14011,7313 248.04 MXN
07170-11-1108X45Bcon espigapulido22M81819,742,518,14511,7313 269.36 MXN
07170-11-1108X50Bcon espigapulido22M81819,742,518,15011,7313 283.40 MXN
07170-11-1108X60Bcon espigapulido22M81819,742,518,16011,7313 314.08 MXN
07170-11-1108X70Bcon espigapulido22M81819,742,518,17011,7313 337.22 MXN
07170-11-1108X80Bcon espigapulido22M81819,742,518,18011,7313 410.54 MXN
07170-11-1110X20Asin espigapulido-M102223,742,522,12015416 255.06 MXN
07170-11-1110X25Asin espigapulido-M102223,742,522,12515416 259.22 MXN
07170-11-1110X30Asin espigapulido-M102223,742,522,13015416 268.84 MXN
07170-11-1110X35Asin espigapulido-M102223,742,522,13515416 284.96 MXN
07170-11-1110X40Asin espigapulido-M102223,742,522,14015416 310.18 MXN
07170-11-1110X45Bcon espigapulido26M102223,742,522,14515416 326.30 MXN
07170-11-1110X50Bcon espigapulido26M102223,742,522,15015416 346.06 MXN
07170-11-1110X60Bcon espigapulido26M102223,742,522,16015416 372.32 MXN
07170-11-1110X70Bcon espigapulido26M102223,742,522,17015416 408.98 MXN
07170-11-1110X80Bcon espigapulido26M102223,742,522,18015416 443.30 MXN
07170-11-1112X25Asin espigapulido-M122628,25325,12516,1518 412.88 MXN
07170-11-1112X30Asin espigapulido-M122628,25325,13016,1518 452.40 MXN
07170-11-1112X35Asin espigapulido-M122628,25325,13516,1518 459.42 MXN
07170-11-1112X40Asin espigapulido-M122628,25325,14016,1518 468.26 MXN
07170-11-1112X45Asin espigapulido-M122628,25325,14516,1518 499.72 MXN
07170-11-1112X50Bcon espigapulido30M122628,25325,15016,1518 518.70 MXN
07170-11-1112X60Bcon espigapulido30M122628,25325,16016,1518 564.98 MXN
07170-11-1112X70Bcon espigapulido30M122628,25325,17016,1518 612.30 MXN
07170-11-1112X80Bcon espigapulido30M122628,25325,18016,1518 716.30 MXN
07170-11-1116X30Asin espigapulido-M163537,25332,13021,8624 576.16 MXN
07170-11-1116X35Asin espigapulido-M163537,25332,13521,8624 592.54 MXN
07170-11-1116X40Asin espigapulido-M163537,25332,14021,8624 607.36 MXN
07170-11-1116X45Asin espigapulido-M163537,25332,14521,8624 638.30 MXN
07170-11-1116X50Asin espigapulido-M163537,25332,15021,8624 676.52 MXN
07170-11-1116X60Asin espigapulido-M163537,25332,16021,8624 712.40 MXN
07170-11-1116X70Bcon espigapulido38M163537,25332,17021,8624 787.80 MXN
07170-11-1116X80Bcon espigapulido38M163537,25332,18021,8624 863.98 MXN
07170-11-2104X08Asin espigasin pulir-M41011,25211,185,937 102.96 MXN
07170-11-2104X10Asin espigasin pulir-M41011,25211,1105,937 103.74 MXN
07170-11-2104X12Asin espigasin pulir-M41011,25211,1125,937 105.04 MXN
07170-11-2104X16Asin espigasin pulir-M41011,25211,1165,937 108.42 MXN
07170-11-2104X20Asin espigasin pulir-M41011,25211,1205,937 112.58 MXN
07170-11-2104X25Bcon espigasin pulir14M41011,25211,1255,937 119.08 MXN
07170-11-2104X30Bcon espigasin pulir14M41011,25211,1305,937 123.76 MXN
07170-11-2104X35Bcon espigasin pulir14M41011,25211,1355,937 129.48 MXN
07170-11-2104X40Bcon espigasin pulir14M41011,25211,1405,937 135.72 MXN
07170-11-2105X10Asin espigasin pulir-M51213,25213,1107,438 91.52 MXN
07170-11-2105X12Asin espigasin pulir-M51213,25213,1127,438 92.30 MXN
07170-11-2105X16Asin espigasin pulir-M51213,25213,1167,438 93.86 MXN
07170-11-2105X20Asin espigasin pulir-M51213,25213,1207,438 99.58 MXN
07170-11-2105X25Bcon espigasin pulir16M51213,25213,1257,438 103.22 MXN
07170-11-2105X30Bcon espigasin pulir16M51213,25213,1307,438 113.36 MXN
07170-11-2105X35Bcon espigasin pulir16M51213,25213,1357,438 123.76 MXN
07170-11-2105X40Bcon espigasin pulir16M51213,25213,1407,438 133.12 MXN
07170-11-2105X45Bcon espigasin pulir16M51213,25213,1457,438 152.36 MXN
07170-11-2105X50Bcon espigasin pulir16M51213,25213,1507,438 170.82 MXN
07170-11-2106X12Asin espigasin pulir-M61415,742,515,1129,1310 110.24 MXN
07170-11-2106X16Asin espigasin pulir-M61415,742,515,1169,1310 112.06 MXN
07170-11-2106X20Asin espigasin pulir-M61415,742,515,1209,1310 115.44 MXN
07170-11-2106X25Asin espigasin pulir-M61415,742,515,1259,1310 121.94 MXN
07170-11-2106X30Bcon espigasin pulir18M61415,742,515,1309,1310 130.26 MXN
07170-11-2106X35Bcon espigasin pulir18M61415,742,515,1359,1310 141.70 MXN
07170-11-2106X40Bcon espigasin pulir18M61415,742,515,1409,1310 150.80 MXN
07170-11-2106X45Bcon espigasin pulir18M61415,742,515,1459,1310 161.46 MXN
07170-11-2106X50Bcon espigasin pulir18M61415,742,515,1509,1310 174.98 MXN
07170-11-2106X60Bcon espigasin pulir18M61415,742,515,1609,1310 234.00 MXN
07170-11-2108X16Asin espigasin pulir-M81819,742,518,11611,7313 170.82 MXN
07170-11-2108X20Asin espigasin pulir-M81819,742,518,12011,7313 174.20 MXN
07170-11-2108X25Asin espigasin pulir-M81819,742,518,12511,7313 181.22 MXN
07170-11-2108X30Asin espigasin pulir-M81819,742,518,13011,7313 186.94 MXN
07170-11-2108X35Asin espigasin pulir-M81819,742,518,13511,7313 198.90 MXN
07170-11-2108X40Bcon espigasin pulir22M81819,742,518,14011,7313 210.60 MXN
07170-11-2108X45Bcon espigasin pulir22M81819,742,518,14511,7313 228.80 MXN
07170-11-2108X50Bcon espigasin pulir22M81819,742,518,15011,7313 241.02 MXN
07170-11-2108X60Bcon espigasin pulir22M81819,742,518,16011,7313 266.76 MXN
07170-11-2108X70Bcon espigasin pulir22M81819,742,518,17011,7313 286.26 MXN
07170-11-2108X80Bcon espigasin pulir22M81819,742,518,18011,7313 348.66 MXN
07170-11-2110X20Asin espigasin pulir-M102223,742,522,12015416 216.84 MXN
07170-11-2110X25Asin espigasin pulir-M102223,742,522,12515416 219.96 MXN
07170-11-2110X30Asin espigasin pulir-M102223,742,522,13015416 228.54 MXN
07170-11-2110X35Asin espigasin pulir-M102223,742,522,13515416 242.58 MXN
07170-11-2110X40Asin espigasin pulir-M102223,742,522,14015416 263.90 MXN
07170-11-2110X45Bcon espigasin pulir26M102223,742,522,14515416 277.42 MXN
07170-11-2110X50Bcon espigasin pulir26M102223,742,522,15015416 293.80 MXN
07170-11-2110X60Bcon espigasin pulir26M102223,742,522,16015416 316.42 MXN
07170-11-2110X70Bcon espigasin pulir26M102223,742,522,17015416 347.62 MXN
07170-11-2110X80Bcon espigasin pulir26M102223,742,522,18015416 377.26 MXN
07170-11-2112X25Asin espigasin pulir-M122628,25325,12516,1518 350.74 MXN
07170-11-2112X30Asin espigasin pulir-M122628,25325,13016,1518 384.54 MXN
07170-11-2112X35Asin espigasin pulir-M122628,25325,13516,1518 390.26 MXN
07170-11-2112X40Asin espigasin pulir-M122628,25325,14016,1518 398.32 MXN
07170-11-2112X45Asin espigasin pulir-M122628,25325,14516,1518 425.10 MXN
07170-11-2112X50Bcon espigasin pulir30M122628,25325,15016,1518 441.22 MXN
07170-11-2112X60Bcon espigasin pulir30M122628,25325,16016,1518 480.22 MXN
07170-11-2112X70Bcon espigasin pulir30M122628,25325,17016,1518 520.26 MXN
07170-11-2112X80Bcon espigasin pulir30M122628,25325,18016,1518 608.66 MXN
07170-11-2116X30Asin espigasin pulir-M163537,25332,13021,8624 489.84 MXN
07170-11-2116X35Asin espigasin pulir-M163537,25332,13521,8624 503.88 MXN
07170-11-2116X40Asin espigasin pulir-M163537,25332,14021,8624 516.36 MXN
07170-11-2116X45Asin espigasin pulir-M163537,25332,14521,8624 542.10 MXN
07170-11-2116X50Asin espigasin pulir-M163537,25332,15021,8624 574.86 MXN
07170-11-2116X60Asin espigasin pulir-M163537,25332,16021,8624 605.54 MXN
07170-11-2116X70Bcon espigasin pulir38M163537,25332,17021,8624 669.50 MXN
07170-11-2116X80Bcon espigasin pulir38M163537,25332,18021,8624 734.50 MXN