norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Para la conexión en cruz o en paralelo de dos perfiles de aluminio sin mecanizado del perfil.

También es apto para el montaje de regletas de enchufe y luces LED.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07075-01 Tuercas corredera en ranura, conector directo tipo I 298 kB

Planos

Tuercas corredera en ranura, conector directo
tipo I

Selección/filtro de artículos

Referencia

Ancho
de
ranura
Tipo de
producto
CADAcc.PrecioPedir
07075-01-08068para perfil de aluminio de tipo I 193.18 MXN