norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable A2.Versión:Versión de acero:
Tratada en caliente a 900 N/mm², bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Tratada en caliente a 900 N/mm², acabado natural.
Indicación:Componentes con seguro imperdible (de una pieza).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07265 Tuercas hexagonales con rodamiento esférico 207 kB

Planos

Tuercas hexagonales con rodamiento esférico

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1HSWCADAcc.PrecioPedir
07265-08aceroM8181513 166.92 MXN
07265-10aceroM102218,517 182.52 MXN
07265-12aceroM122522,519 213.98 MXN
07265-16aceroM16312924 309.92 MXN
07265-808acero inoxidable A2M8181513 239.20 MXN
07265-810acero inoxidable A2M102218,517 277.68 MXN
07265-812acero inoxidable A2M122522,519 319.80 MXN
07265-816acero inoxidable A2M16312924 468.00 MXN