norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.
Acero inoxidable A2.
Versión:Forma W = bruñida,
forma H = endurecida y superficies planas pulidas.
Indicación:La forma H está templada por cementación, a excepción de la rosca. Las dos superficies planas están pulidas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07590 Tuercas con ranura DIN 1804 159 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Tuercas con ranura DIN 1804

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Ancho de ranura B
según DIN 650
D1D2D3HH1TCADAcc.PrecioPedir
07590-110Wacero de cementación5M10x1252060,52 55.34 MXN
07590-112Wacero de cementación5M12x1,5282360,52 59.25 MXN
07590-114Wacero de cementación5M14x1,5302570,52 68.20 MXN
07590-116Wacero de cementación5M16x1,5322770,52 71.28 MXN
07590-118Wacero de cementación6M18x1,5342880,52,5 69.88 MXN
07590-120Wacero de cementación6M20x1,5363080,52,5 78.55 MXN
07590-122Wacero de cementación6M22x1,5403490,52,5 77.99 MXN
07590-124Wacero de cementación6M24x1,5423690,52,5 81.34 MXN
07590-126Wacero de cementación7M26x1,54538100,53 113.20 MXN
07590-128Wacero de cementación7M28x1,55043100,53 124.38 MXN
07590-130Wacero de cementación7M30x1,55043100,53 127.74 MXN
07590-132Wacero de cementación7M32x1,55245110,53 129.69 MXN
07590-135Wacero de cementación7M35x1,55548110,53 141.99 MXN
07590-138Wacero de cementación8M38x1,55850110,53,5 158.48 MXN
07590-140Wacero de cementación8M40x1,56254120,53,5 178.88 MXN
07590-142Wacero de cementación8M42x1,56254120,53,5 178.88 MXN
07590-210Hacero de cementación5M10x1252060,52 0.00 MXN
07590-212Hacero de cementación5M12x1,5282360,52 0.00 MXN
07590-214Hacero de cementación5M14x1,5302570,52 0.00 MXN
07590-216Hacero de cementación5M16x1,5322770,52 0.00 MXN
07590-218Hacero de cementación6M18x1,5342880,52,5 0.00 MXN
07590-220Hacero de cementación6M20x1,5363080,52,5 0.00 MXN
07590-222Hacero de cementación6M22x1,5403490,52,5 0.00 MXN
07590-224Hacero de cementación6M24x1,5423690,52,5 0.00 MXN
07590-226Hacero de cementación7M26x1,54538100,53 0.00 MXN
07590-228Hacero de cementación7M28x1,55043100,53 0.00 MXN
07590-230Hacero de cementación7M30x1,55043100,53 0.00 MXN
07590-232Hacero de cementación7M32x1,55245110,53 0.00 MXN
07590-235Hacero de cementación7M35x1,55548110,53 0.00 MXN
07590-238Hacero de cementación8M38x1,55850110,53,5 0.00 MXN
07590-240Hacero de cementación8M40x1,56254120,53,5 0.00 MXN
07590-242Hacero de cementación8M42x1,56254120,53,5 0.00 MXN
07590-310-acero inoxidable A25M10x1252060,52 122.15 MXN
07590-312-acero inoxidable A25M12x1,5282360,52 130.53 MXN
07590-314-acero inoxidable A25M14x1,5302570,52 149.25 MXN
07590-316-acero inoxidable A25M16x1,5322770,52 157.37 MXN
07590-318-acero inoxidable A26M18x1,5342880,52,5 154.01 MXN
07590-320-acero inoxidable A26M20x1,5363080,52,5 172.73 MXN
07590-322-acero inoxidable A26M22x1,5403490,52,5 171.61 MXN
07590-324-acero inoxidable A26M24x1,5423690,52,5 179.44 MXN
07590-326-acero inoxidable A27M26x1,54538100,53 248.76 MXN
07590-328-acero inoxidable A27M28x1,55043100,53 273.91 MXN
07590-330-acero inoxidable A27M30x1,55043100,53 280.35 MXN
07590-332-acero inoxidable A27M32x1,55245110,53 285.09 MXN
07590-335-acero inoxidable A27M35x1,55548110,53 312.77 MXN
07590-338-acero inoxidable A28M38x1,55850110,53,5 348.54 MXN
07590-340-acero inoxidable A28M40x1,56254120,53,5 394.10 MXN
07590-342-acero inoxidable A28M42x1,56254120,53,5 394.10 MXN