norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable A2.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.
Acero, acabado natural.
Acero galvanizado.
Indicación:Las tuercas con ranura se utilizan principalmente para sujetar el rodamiento a un árbol.
Por lo demás, las tuercas con ranura se pueden utilizar para asegurar ruedas dentadas, poleas y otros componentes de máquina.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07590-01 Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981 201 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D1

D2D3HB=Ancho de ranuraTCADAcc.PrecioPedir
07590-01-0010aceroacabado naturalM10x0,751813,5432 36.14 MXN
07590-01-0012aceroacabado naturalM12x12217432 36.14 MXN
07590-01-0015aceroacabado naturalM15X12521542 36.14 MXN
07590-01-0017aceroacabado naturalM17x12824542 36.14 MXN
07590-01-0020aceroacabado naturalM20X13226642 38.22 MXN
07590-01-0025aceroacabado naturalM25X1,53832752 47.06 MXN
07590-01-0030aceroacabado naturalM30x1,54538752 53.04 MXN
07590-01-0035aceroacabado naturalM35x1,55244852 61.62 MXN
07590-01-0040aceroacabado naturalM40x1,55850962,5 70.72 MXN
07590-01-0045aceroacabado naturalM45x1,565561062,5 80.34 MXN
07590-01-0050aceroacabado naturalM50x1,570611162,5 84.76 MXN
07590-01-0055aceroacabado naturalM55x275671173 95.42 MXN
07590-01-0060aceroacabado naturalM60x280731173 107.90 MXN
07590-01-0065aceroacabado naturalM65x285791273 120.38 MXN
07590-01-0070aceroacabado naturalM70x292851283,5 147.94 MXN
07590-01-0075aceroacabado naturalM75x298901383,5 155.48 MXN
07590-01-0080aceroacabado naturalM80x2105951583,5 207.22 MXN
07590-01-0085aceroacabado naturalM85x21101021583,5 245.18 MXN
07590-01-0090aceroacabado naturalM90x212010816104 301.08 MXN
07590-01-0095aceroacabado naturalM95x212511017104 357.76 MXN
07590-01-0100aceroacabado naturalM100x213012018104 385.32 MXN
07590-01-010acerocincadoM10x0,751813,5432 42.90 MXN
07590-01-012acerocincadoM12x12217432 42.90 MXN
07590-01-015acerocincadoM15X12521542 42.90 MXN
07590-01-017acerocincadoM17x12824542 42.90 MXN
07590-01-020acerocincadoM20X13226642 45.76 MXN
07590-01-025acerocincadoM25X1,53832752 56.16 MXN
07590-01-030acerocincadoM30x1,54538752 63.44 MXN
07590-01-035acerocincadoM35x1,55244852 73.58 MXN
07590-01-040acerocincadoM40x1,55850962,5 85.02 MXN
07590-01-045acerocincadoM45x1,565561062,5 96.20 MXN
07590-01-050acerocincadoM50x1,570611162,5 101.66 MXN
07590-01-055acerocincadoM55x275671173 114.40 MXN
07590-01-060acerocincadoM60x280731173 129.22 MXN
07590-01-065acerocincadoM65x285791273 144.82 MXN
07590-01-070acerocincadoM70x292851283,5 177.06 MXN
07590-01-075acerocincadoM75x298901383,5 185.64 MXN
07590-01-080acerocincadoM80x2105951583,5 248.56 MXN
07590-01-085acerocincadoM85x21101021583,5 294.06 MXN
07590-01-090acerocincadoM90x212010816104 361.66 MXN
07590-01-095acerocincadoM95x212511017104 429.26 MXN
07590-01-100acerocincadoM100x213012018104 461.76 MXN
07590-01-1010acero inoxidable A2acabado naturalM10x0,751813,5432 99.32 MXN
07590-01-1012acero inoxidable A2acabado naturalM12x12217432 107.64 MXN
07590-01-1015acero inoxidable A2acabado naturalM15X12521542 114.14 MXN
07590-01-1017acero inoxidable A2acabado naturalM17x12824542 107.64 MXN
07590-01-1020acero inoxidable A2acabado naturalM20X13226642 126.88 MXN
07590-01-1025acero inoxidable A2acabado naturalM25X1,53832752 139.62 MXN
07590-01-1030acero inoxidable A2acabado naturalM30x1,54538752 168.48 MXN
07590-01-1035acero inoxidable A2acabado naturalM35x1,55244852 210.86 MXN
07590-01-1040acero inoxidable A2acabado naturalM40x1,55850962,5 281.58 MXN
07590-01-1045acero inoxidable A2acabado naturalM45x1,565561062,5 344.24 MXN
07590-01-1050acero inoxidable A2acabado naturalM50x1,570611162,5 397.02 MXN
07590-01-1055acero inoxidable A2acabado naturalM55x275671173 468.00 MXN
07590-01-1060acero inoxidable A2acabado naturalM60x280731173 505.70 MXN
07590-01-1065acero inoxidable A2acabado naturalM65x285791273 575.64 MXN
07590-01-1070acero inoxidable A2acabado naturalM70x292851283,5 673.92 MXN
07590-01-1075acero inoxidable A2acabado naturalM75x298901383,5 773.24 MXN
07590-01-1080acero inoxidable A2acabado naturalM80x2105951583,5 934.96 MXN
07590-01-1085acero inoxidable A2acabado naturalM85x21101021583,5 1,032.46 MXN
07590-01-1090acero inoxidable A2acabado naturalM90x212010816104 1,260.48 MXN
07590-01-1095acero inoxidable A2acabado naturalM95x212511017104 1,390.22 MXN
07590-01-1100acero inoxidable A2acabado naturalM100x213012018104 1,515.54 MXN