norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 6, acabado natural o cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Indicación:Las tuercas de sombrerete se utilizan sobre todo en conexiones atornilladas decorativas. La tuerca de sombrerete cierra y protege el extremo abierto de la rosca. Asimismo, protegen de los bordes afilados en las máquinas, instalaciones, equipos de fitness y en cualquier otro uso en que el extremo al descubierto de la rosca sea susceptible de causar daños personales o materiales. Datos técnicos:A partir de D = M10, las tuercas de sombrerete tienen una garganta hasta el núcleo de la rosca según DIN 76-1 forma D.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07280-02 Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 917 de acero o acero inoxidable 173 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 917 de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DT
mín.
HSWERWXGCADAcc.PrecioPedir
07280-02-104aceroacabado naturalM44,165,577,66811,05- 8.84 MXN
07280-02-105aceroacabado naturalM54,96788,791011,2- 9.10 MXN
07280-02-106aceroacabado naturalM66,7191011,05121,51,5- 9.62 MXN
07280-02-108aceroacabado naturalM89,21121314,381521,87- 14.56 MXN
07280-02-110aceroacabado naturalM1010,65141718,9202-2,25 26.78 MXN
07280-02-112aceroacabado naturalM1213,15161921,1252-6,4 46.02 MXN
07280-02-116aceroacabado naturalM1616,65202426,76302-7,3 94.38 MXN
07280-02-120aceroacabado naturalM2020,58253032,95352,5-9,3 216.58 MXN
07280-02-124aceroacabado naturalM2423,58303639,6403-10,7 402.74 MXN
07280-02-130aceroacabado naturalM3027,58344650,9603-12,7 546.52 MXN
07280-02-204acerocincadoM44,165,577,66811,05- 9.88 MXN
07280-02-205acerocincadoM54,96788,791011,2- 10.14 MXN
07280-02-206acerocincadoM66,7191011,05121,51,5- 10.40 MXN
07280-02-208acerocincadoM89,21121314,381521,87- 16.12 MXN
07280-02-210acerocincadoM1010,65141718,9202-2,25 29.90 MXN
07280-02-212acerocincadoM1213,15161921,1252-6,4 50.70 MXN
07280-02-216acerocincadoM1616,65202426,76302-7,3 104.00 MXN
07280-02-220acerocincadoM2020,58253032,95352,5-9,3 238.42 MXN
07280-02-224acerocincadoM2423,58303639,6403-10,7 443.04 MXN
07280-02-230acerocincadoM3027,58344650,9603-12,7 601.12 MXN
07280-02-304acero inoxidable A2acabado naturalM44,165,577,66811,05- 9.88 MXN
07280-02-305acero inoxidable A2acabado naturalM54,96788,791011,2- 10.14 MXN
07280-02-306acero inoxidable A2acabado naturalM66,7191011,05121,51,5- 10.40 MXN
07280-02-308acero inoxidable A2acabado naturalM89,21121314,381521,87- 16.12 MXN
07280-02-310acero inoxidable A2acabado naturalM1010,65141718,9202-2,25 29.90 MXN
07280-02-312acero inoxidable A2acabado naturalM1213,15161921,1252-6,4 50.70 MXN
07280-02-316acero inoxidable A2acabado naturalM1616,65202426,76302-7,3 104.00 MXN
07280-02-320acero inoxidable A2acabado naturalM2020,58253032,95352,5-9,3 238.42 MXN
07280-02-324acero inoxidable A2acabado naturalM2423,58303639,6403-10,7 443.04 MXN
07280-02-330acero inoxidable A2acabado naturalM3027,58344650,9603-12,7 1,021.80 MXN
07280-02-404acero inoxidable A4acabado naturalM44,165,577,66811,05- 11.44 MXN
07280-02-405acero inoxidable A4acabado naturalM54,96788,791011,2- 12.48 MXN
07280-02-406acero inoxidable A4acabado naturalM66,7191011,05121,51,5- 12.74 MXN
07280-02-408acero inoxidable A4acabado naturalM89,21121314,381521,87- 18.98 MXN
07280-02-410acero inoxidable A4acabado naturalM1010,65141718,9202-2,25 35.36 MXN
07280-02-412acero inoxidable A4acabado naturalM1213,15161921,1252-6,4 61.10 MXN
07280-02-416acero inoxidable A4acabado naturalM1616,65202426,76302-7,3 125.06 MXN
07280-02-420acero inoxidable A4acabado naturalM2020,58253032,95352,5-9,3 286.26 MXN