norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:El sistema de atornillado Hygienic DESIGN se ha desarrollado especialmente para usos en ámbitos de procesamiento de alimentos. Se ha hecho gran hincapié en una forma geométrica optimizada para la limpieza y una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. La aplicación rápida y sencilla del producto gracias a su junta tórica ya premontada completan el conjunto.Material:

Tuerca hexagonal: Acero inoxidable 1.4404.
Junta tórica: Termoplástico (POM) conforme con FDA y UE10/2011.

Versión:Tuerca hexagonal: acero inoxidable pulido o sin pulir.
Junta tórica: RAL5002 - azul ultramar (POM).
Indicación:La superficie de apoyo de la junta tórica debe, idealmente, ser plana y en ángulo recto con respecto a la perforación de tornillo y además debe tener una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.
Rango de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Ventajas:Junta tórica premontada e intercambiable.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
A petición:Modelos especiales.Atención:La idoneidad para el uso correspondiente de la unión atornillada en Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).Accesorios:Juntas tóricas 07301.
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07170-11.
Versión de rosca:M4 - M16.Volumen de suministroTuerca hexagonal con junta tórica.Indicación sobre el dibujo:
1) Tuerca hexagonal
2) Junta tórica
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07280-11 Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN 182 kB

Planos

Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
D

D1D2HKL1RSWTCADAcc.PrecioPedir
07280-11-1104pulidoM41011,25211,15,9374,8 97.76 MXN
07280-11-1105pulidoM51213,25213,17,4386 110.24 MXN
07280-11-1106pulidoM61415,742,515,19,13107,2 115.96 MXN
07280-11-1108pulidoM81819,742,518,111,73139,6 160.42 MXN
07280-11-1110pulidoM102223,742,522,11541612 191.10 MXN
07280-11-1112pulidoM122628,25325,116,151814,4 358.54 MXN
07280-11-1116pulidoM163537,25332,121,862419,2 555.36 MXN
07280-11-2104sin pulirM41011,25211,15,9374,8 83.46 MXN
07280-11-2105sin pulirM51213,25213,17,4386 94.12 MXN
07280-11-2106sin pulirM61415,742,515,19,13107,2 98.28 MXN
07280-11-2108sin pulirM81819,742,518,111,73139,6 136.50 MXN
07280-11-2110sin pulirM102223,742,522,11541612 162.24 MXN
07280-11-2112sin pulirM122628,25325,116,151814,4 305.24 MXN
07280-11-2116sin pulirM163537,25332,121,862419,2 472.16 MXN