norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Tuercas tensoras de tubo con hexágono. Por una parte rosca a la derecha y por la otra, rosca a la izquierda.

Las tuercas tensoras de tubo se corresponden con las especificaciones de la lista de regulación de la construcción (BRL) A y llevan el símbolo Ü (ÜZ - certificado de conformidad mediante una institución de certificación reconocida).

El Ø del núcleo para la rosca interior puede resultar mayor, pero esto no afecta a la funcionalidad.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07222 Tuercas tensoras hexagonales DIN 1479 236 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Tuercas tensoras hexagonales DIN 1479

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1D2D4HMSWCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
07222-06M6-43022,5103900 24.04 MXN
07222-08M8-43525137200 26.56 MXN
07222-10M10-445331711400 42.77 MXN
07222-12M12-455401916500 80.22 MXN
07222-16M16-475552430700 121.30 MXN
07222-20M2021495243048000 200.97 MXN
07222-24M24264115293669000 301.86 MXN
07222-30M303241253646110000 571.86 MXN