|
|
07160Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).
Seguro roscado de nylon.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, negro. Acero inoxidable A2-70, acabado natural.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material | D | L | Ls mín. | Lg máx. | DK | K | L1 | SW | Par de apriete aprox. Nm | Par de desenroscado aprox. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07160-804X10 | acero | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 9.10 MXN | | 07160-804X12 | acero | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 9.10 MXN | | 07160-804X16 | acero | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 9.10 MXN | | 07160-804X20 | acero | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 9.10 MXN | | 07160-804X25 | acero | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 9.10 MXN | | 07160-805X10 | acero | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 5 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 9.10 MXN | | 07160-805X12 | acero | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 6 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 9.10 MXN | | 07160-805X16 | acero | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 9.10 MXN | | 07160-805X20 | acero | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 9.10 MXN | | 07160-805X25 | acero | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 9.10 MXN | | 07160-805X30 | acero | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 9.10 MXN | | 07160-805X40 | acero | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 9.10 MXN | | 07160-806X10 | acero | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 9.10 MXN | | 07160-806X12 | acero | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 9.10 MXN | | 07160-806X16 | acero | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 9.10 MXN | | 07160-806X20 | acero | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 9.10 MXN | | 07160-806X25 | acero | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 9.10 MXN | | 07160-806X30 | acero | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 9.10 MXN | | 07160-806X35 | acero | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 9.10 MXN | | 07160-806X40 | acero | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 10.14 MXN | | 07160-806X45 | acero | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 10.14 MXN | | 07160-806X50 | acero | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 10.66 MXN | | 07160-808X16 | acero | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 7 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 9.88 MXN | | 07160-808X20 | acero | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 9.88 MXN | | 07160-808X25 | acero | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 10.40 MXN | | 07160-808X30 | acero | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 10.66 MXN | | 07160-808X35 | acero | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 10.66 MXN | | 07160-808X40 | acero | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 11.44 MXN | | 07160-808X45 | acero | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 11.44 MXN | | 07160-810X25 | acero | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 12.74 MXN | | 07160-810X30 | acero | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 12.74 MXN | | 07160-810X40 | acero | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 15.34 MXN | | 07160-810X50 | acero | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 16.38 MXN | | 07160-812X30 | acero | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 29.38 MXN | | 07160-812X40 | acero | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 31.98 MXN | | 07160-812X50 | acero | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 32.50 MXN | | 07160-904X10 | acero inoxidable A2 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 10.66 MXN | | 07160-904X12 | acero inoxidable A2 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 10.66 MXN | | 07160-904X16 | acero inoxidable A2 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 10.66 MXN | | 07160-904X20 | acero inoxidable A2 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 10.66 MXN | | 07160-904X25 | acero inoxidable A2 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 11.44 MXN | | 07160-905X10 | acero inoxidable A2 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 5 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 10.66 MXN | | 07160-905X12 | acero inoxidable A2 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 6 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 10.66 MXN | | 07160-905X16 | acero inoxidable A2 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 11.44 MXN | | 07160-905X20 | acero inoxidable A2 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 11.44 MXN | | 07160-905X25 | acero inoxidable A2 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 11.44 MXN | | 07160-905X30 | acero inoxidable A2 | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 11.44 MXN | | 07160-905X40 | acero inoxidable A2 | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 13.26 MXN | | 07160-906X10 | acero inoxidable A2 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 11.44 MXN | | 07160-906X12 | acero inoxidable A2 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 11.44 MXN | | 07160-906X16 | acero inoxidable A2 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 11.44 MXN | | 07160-906X20 | acero inoxidable A2 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 11.44 MXN | | 07160-906X25 | acero inoxidable A2 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 13.26 MXN | | 07160-906X30 | acero inoxidable A2 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 14.04 MXN | | 07160-906X35 | acero inoxidable A2 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 14.04 MXN | | 07160-906X40 | acero inoxidable A2 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 14.30 MXN | | 07160-906X45 | acero inoxidable A2 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 15.34 MXN | | 07160-906X50 | acero inoxidable A2 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 17.68 MXN | | 07160-908X16 | acero inoxidable A2 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 7 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 17.42 MXN | | 07160-908X20 | acero inoxidable A2 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 17.68 MXN | | 07160-908X25 | acero inoxidable A2 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 18.20 MXN | | 07160-908X30 | acero inoxidable A2 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 18.46 MXN | | 07160-908X35 | acero inoxidable A2 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 19.24 MXN | | 07160-908X40 | acero inoxidable A2 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 21.84 MXN | | 07160-908X45 | acero inoxidable A2 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 22.62 MXN | | 07160-910X25 | acero inoxidable A2 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 24.96 MXN | | 07160-910X30 | acero inoxidable A2 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 24.96 MXN | | 07160-910X40 | acero inoxidable A2 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 27.04 MXN | | 07160-910X50 | acero inoxidable A2 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 27.04 MXN | | 07160-912X30 | acero inoxidable A2 | M12 | 30 | 0 | 6 | 18 | 12 | 10 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 46.80 MXN | | 07160-912X40 | acero inoxidable A2 | M12 | 40 | 0 | 6 | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 54.86 MXN | | 07160-912X50 | acero inoxidable A2 | M12 | 50 | 0 | 6 | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 54.86 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|