|
|
07159Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o con cincado galvánico. Acero inoxidable A2-70, acabado natural. Acero inoxidable A4-70, acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | DK | K | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07159-05X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 18.72 MXN | | 07159-05X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 50 | 8,5 | 5 | 4 | | | 21.84 MXN | | 07159-05X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 60 | 8,5 | 5 | 4 | | | 28.34 MXN | | 07159-05X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 34.06 MXN | | 07159-06X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 13.52 MXN | | 07159-06X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 15.60 MXN | | 07159-06X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 17.68 MXN | | 07159-06X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 22.36 MXN | | 07159-06X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 63.70 MXN | | 07159-06X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 72.80 MXN | | 07159-08X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 25.74 MXN | | 07159-08X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 29.90 MXN | | 07159-08X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 37.18 MXN | | 07159-08X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 47.58 MXN | | 07159-08X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 80.86 MXN | | 07159-10X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 37.18 MXN | | 07159-10X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 54.08 MXN | | 07159-10X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 60.84 MXN | | 07159-10X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 66.82 MXN | | 07159-10X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 96.72 MXN | | 07159-10X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 106.60 MXN | | 07159-12X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 89.18 MXN | | 07159-12X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 99.58 MXN | | 07159-12X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 118.82 MXN | | 07159-405X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 18.98 MXN | | 07159-405X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 29.12 MXN | | 07159-405X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 34.58 MXN | | 07159-406X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 13.78 MXN | | 07159-406X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 16.12 MXN | | 07159-406X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 18.20 MXN | | 07159-406X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 22.88 MXN | | 07159-406X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 26.78 MXN | | 07159-406X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 64.48 MXN | | 07159-406X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 73.58 MXN | | 07159-408X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 26.00 MXN | | 07159-408X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 30.42 MXN | | 07159-408X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 37.96 MXN | | 07159-408X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 48.36 MXN | | 07159-408X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 81.64 MXN | | 07159-408X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 92.56 MXN | | 07159-410X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 37.70 MXN | | 07159-410X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 54.60 MXN | | 07159-410X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 61.62 MXN | | 07159-410X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 67.86 MXN | | 07159-410X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 97.50 MXN | | 07159-410X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 107.90 MXN | | 07159-412X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 86.06 MXN | | 07159-412X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 89.70 MXN | | 07159-412X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 100.36 MXN | | 07159-412X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 119.86 MXN | | 07159-105X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 29.12 MXN | | 07159-105X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 43.16 MXN | | 07159-106X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 20.80 MXN | | 07159-106X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 24.44 MXN | | 07159-106X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 27.30 MXN | | 07159-106X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 34.06 MXN | | 07159-106X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 40.56 MXN | | 07159-106X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 96.98 MXN | | 07159-106X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 110.76 MXN | | 07159-108X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 39.52 MXN | | 07159-108X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 45.76 MXN | | 07159-108X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 56.68 MXN | | 07159-108X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 72.80 MXN | | 07159-108X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 122.98 MXN | | 07159-108X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 138.84 MXN | | 07159-110X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 56.42 MXN | | 07159-110X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 81.64 MXN | | 07159-110X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 92.30 MXN | | 07159-110X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 101.66 MXN | | 07159-110X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 147.16 MXN | | 07159-110X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 161.20 MXN | | 07159-112X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 128.96 MXN | | 07159-112X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 134.94 MXN | | 07159-112X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 150.28 MXN | | 07159-112X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 180.44 MXN | | 07159-605X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 34.32 MXN | | 07159-605X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 52.26 MXN | | 07159-605X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 62.92 MXN | | 07159-606X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 24.44 MXN | | 07159-606X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 29.38 MXN | | 07159-606X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 33.02 MXN | | 07159-606X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 41.08 MXN | | 07159-606X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 48.62 MXN | | 07159-606X90 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 116.48 MXN | | 07159-606X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 132.86 MXN | | 07159-608X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 47.32 MXN | | 07159-608X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 54.86 MXN | | 07159-608X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 68.38 MXN | | 07159-608X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 87.10 MXN | | 07159-608X90 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 147.68 MXN | | 07159-608X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 166.40 MXN | | 07159-610X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 67.86 MXN | | 07159-610X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 97.76 MXN | | 07159-610X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 110.50 MXN | | 07159-610X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 121.68 MXN | | 07159-610X90 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 175.76 MXN | | 07159-610X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 193.44 MXN | | 07159-612X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 161.72 MXN | | 07159-612X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 215.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|