|
|
07214Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico. Acero inoxidable A2, acabado natural. Acero inoxidable A4, acabado natural.Indicación:Al desenroscar la tuerca en la rosca, el anillo de plástico se deforma plástica y elásticamente. La parte elástica produce un seguro radial que impacta de manera no positiva contra el aflojamiento de la tuerca.
El seguro de plástico puede desarrollar su efecto solo si la tuerca hexagonal se encuentra completamente en la unión por tornillo. La longitud del tornillo se debe seleccionar de manera que sobresalgan por lo menos dos pasos de rosca de la tuerca.
Esta tuerca hexagonal solo se puede usar una sola vez a causa de la deformación plástica del seguro de plástico.
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas. Rango de temperatura:De -50 °C a +120 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | D | E | H | M | SW | DIN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07214-203 | acero | 6-8 | M3 | 6,08 | 4 | 2,4 | 5,5 | DIN 985 | | | 2.86 MXN | | 07214-204 | acero | 6-8 | M4 | 7,66 | 5 | 2,9 | 7 | DIN 985 | | | 2.86 MXN | | 07214-205 | acero | 6-8 | M5 | 8,79 | 5 | 3,2 | 8 | DIN 985 | | | 3.38 MXN | | 07214-206 | acero | 8 | M6 | 11,05 | 6 | 4 | 10 | DIN 985 | | | 6.76 MXN | | 07214-208 | acero | 8 | M8 | 14,38 | 8 | 5,5 | 13 | DIN 985 | | | 12.22 MXN | | 07214-210 | acero | 8 | M10 | 18,9 | 10 | 6,5 | 17 | DIN 985 | | | 22.88 MXN | | 07214-212 | acero | 8 | M12 | 21,1 | 12 | 8 | 19 | DIN 985 | | | 33.54 MXN | | 07214-214 | acero | 8 | M14 | 23,9 | 14 | 9,5 | 22 | DIN 985 | | | 33.54 MXN | | 07214-216 | acero | 8 | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24 | DIN 985 | | | 38.22 MXN | | 07214-220 | acero | 8 | M20 | 32,95 | 20 | 14 | 30 | DIN 985 | | | 57.72 MXN | | 07214-224 | acero | 8 | M24 | 39,55 | 24 | 15 | 36 | DIN 985 | | | 82.42 MXN | | 07214-227 | acero | 8 | M27 | 45,2 | 27 | 17 | 41 | DIN 985 | | | 145.60 MXN | | 07214-230 | acero | 8 | M30 | 50,85 | 30 | 19 | 46 | DIN 985 | | | 182.78 MXN | | 07214-306 | acero | 10 | M6 | 11,05 | 6 | 4 | 10 | DIN 985 | | | 8.06 MXN | | 07214-308 | acero | 10 | M8 | 14,38 | 8 | 5,5 | 13 | DIN 985 | | | 14.56 MXN | | 07214-310 | acero | 10 | M10 | 18,9 | 10 | 6,5 | 17 | DIN 985 | | | 28.34 MXN | | 07214-312 | acero | 10 | M12 | 21,1 | 12 | 8 | 19 | DIN 985 | | | 37.70 MXN | | 07214-314 | acero | 10 | M14 | 23,9 | 14 | 9,5 | 22 | DIN 985 | | | 37.70 MXN | | 07214-316 | acero | 10 | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24 | DIN 985 | | | 46.28 MXN | | 07214-320 | acero | 10 | M20 | 32,95 | 20 | 14 | 30 | DIN 985 | | | 65.52 MXN | | 07214-324 | acero | 10 | M24 | 35 | 24 | 15 | 36 | DIN 985 | | | 97.76 MXN | | 07214-327 | acero | 10 | M27 | 45,2 | 27 | 17 | 41 | DIN 985 | | | 172.64 MXN | | 07214-330 | acero | 10 | M30 | 50,85 | 30 | 19 | 46 | DIN 985 | | | 230.88 MXN | | 07214-103 | acero inoxidable A2 | 70 | M3 | 6,08 | 4 | 2,4 | 5,5 | similar a DIN 985 | | | 3.38 MXN | | 07214-104 | acero inoxidable A2 | 70 | M4 | 7,66 | 5 | 2,9 | 7 | similar a DIN 985 | | | 4.42 MXN | | 07214-105 | acero inoxidable A2 | 70 | M5 | 8,79 | 5 | 3,2 | 8 | similar a DIN 985 | | | 4.68 MXN | | 07214-106 | acero inoxidable A2 | 70 | M6 | 11,05 | 6 | 4 | 10 | similar a DIN 985 | | | 8.84 MXN | | 07214-108 | acero inoxidable A2 | 70 | M8 | 14,38 | 8 | 5,5 | 13 | similar a DIN 985 | | | 15.60 MXN | | 07214-110 | acero inoxidable A2 | 70 | M10 | 18,9 | 10 | 6,5 | 17 | similar a DIN 985 | | | 30.16 MXN | | 07214-112 | acero inoxidable A2 | 70 | M12 | 21,1 | 12 | 8 | 19 | similar a DIN 985 | | | 40.30 MXN | | 07214-114 | acero inoxidable A2 | 70 | M14 | 23,9 | 14 | 9,5 | 22 | similar a DIN 985 | | | 41.60 MXN | | 07214-116 | acero inoxidable A2 | 70 | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24 | similar a DIN 985 | | | 50.70 MXN | | 07214-120 | acero inoxidable A2 | 70 | M20 | 32,95 | 20 | 14 | 30 | similar a DIN 985 | | | 74.62 MXN | | 07214-124 | acero inoxidable A2 | 70 | M24 | 39,55 | 24 | 15 | 36 | similar a DIN 985 | | | 107.64 MXN | | 07214-127 | acero inoxidable A2 | 70 | M27 | 45,2 | 27 | 17 | 41 | similar a DIN 985 | | | 190.84 MXN | | 07214-130 | acero inoxidable A2 | 70 | M30 | 50,85 | 30 | 19 | 46 | similar a DIN 985 | | | 294.32 MXN | | 07214-603 | acero inoxidable A4 | 70 | M3 | 6,08 | 4 | 2,4 | 5,5 | similar a DIN 985 | | | 4.94 MXN | | 07214-604 | acero inoxidable A4 | 70 | M4 | 7,66 | 5 | 2,9 | 7 | similar a DIN 985 | | | 5.46 MXN | | 07214-605 | acero inoxidable A4 | 70 | M5 | 8,79 | 5 | 3,2 | 8 | similar a DIN 985 | | | 6.24 MXN | | 07214-606 | acero inoxidable A4 | 70 | M6 | 11,05 | 6 | 4 | 10 | similar a DIN 985 | | | 11.44 MXN | | 07214-608 | acero inoxidable A4 | 70 | M8 | 14,38 | 8 | 5,5 | 13 | similar a DIN 985 | | | 20.80 MXN | | 07214-610 | acero inoxidable A4 | 70 | M10 | 18,9 | 10 | 6,5 | 17 | similar a DIN 985 | | | 39.26 MXN | | 07214-612 | acero inoxidable A4 | 70 | M12 | 21,1 | 12 | 8 | 19 | similar a DIN 985 | | | 52.52 MXN | | 07214-614 | acero inoxidable A4 | 70 | M14 | 23,9 | 14 | 9,5 | 22 | similar a DIN 985 | | | 54.60 MXN | | 07214-616 | acero inoxidable A4 | 70 | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24 | similar a DIN 985 | | | 66.04 MXN | | 07214-620 | acero inoxidable A4 | 70 | M20 | 32,95 | 20 | 14 | 30 | similar a DIN 985 | | | 97.24 MXN | | 07214-624 | acero inoxidable A4 | 70 | M24 | 39,55 | 24 | 15 | 36 | similar a DIN 985 | | | 139.88 MXN | | 07214-627 | acero inoxidable A4 | 70 | M27 | 45,2 | 27 | 17 | 41 | similar a DIN 985 | | | 248.30 MXN | | 07214-630 | acero inoxidable A4 | 70 | M30 | 50,85 | 30 | 19 | 46 | similar a DIN 985 | | | 382.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|