|
|
07590-01Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable A2.Versión:Acero inoxidable con acabado natural. Acero, acabado natural. Acero galvanizado.Indicación:Las tuercas con ranura se utilizan principalmente para sujetar el rodamiento a un árbol. Por lo demás, las tuercas con ranura se pueden utilizar para asegurar ruedas dentadas, poleas y otros componentes de máquina.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | D1 | D2 | D3 | H | B=Ancho de ranura | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07590-01-0010 | acero | acabado natural | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 36.14 MXN | | 07590-01-0012 | acero | acabado natural | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 36.14 MXN | | 07590-01-0015 | acero | acabado natural | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 36.14 MXN | | 07590-01-0017 | acero | acabado natural | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 36.14 MXN | | 07590-01-0020 | acero | acabado natural | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 38.22 MXN | | 07590-01-0025 | acero | acabado natural | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 47.06 MXN | | 07590-01-0030 | acero | acabado natural | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 53.04 MXN | | 07590-01-0035 | acero | acabado natural | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 61.62 MXN | | 07590-01-0040 | acero | acabado natural | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 70.72 MXN | | 07590-01-0045 | acero | acabado natural | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 80.34 MXN | | 07590-01-0050 | acero | acabado natural | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 84.76 MXN | | 07590-01-0055 | acero | acabado natural | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 95.42 MXN | | 07590-01-0060 | acero | acabado natural | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 107.90 MXN | | 07590-01-0065 | acero | acabado natural | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 120.38 MXN | | 07590-01-0070 | acero | acabado natural | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 147.94 MXN | | 07590-01-0075 | acero | acabado natural | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 155.48 MXN | | 07590-01-0080 | acero | acabado natural | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 207.22 MXN | | 07590-01-0085 | acero | acabado natural | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 245.18 MXN | | 07590-01-0090 | acero | acabado natural | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 301.08 MXN | | 07590-01-0095 | acero | acabado natural | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 357.76 MXN | | 07590-01-0100 | acero | acabado natural | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 385.32 MXN | | 07590-01-010 | acero | cincado | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 42.90 MXN | | 07590-01-012 | acero | cincado | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 42.90 MXN | | 07590-01-015 | acero | cincado | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 42.90 MXN | | 07590-01-017 | acero | cincado | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 42.90 MXN | | 07590-01-020 | acero | cincado | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 45.76 MXN | | 07590-01-025 | acero | cincado | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 56.16 MXN | | 07590-01-030 | acero | cincado | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 63.44 MXN | | 07590-01-035 | acero | cincado | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 73.58 MXN | | 07590-01-040 | acero | cincado | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 85.02 MXN | | 07590-01-045 | acero | cincado | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 96.20 MXN | | 07590-01-050 | acero | cincado | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 101.66 MXN | | 07590-01-055 | acero | cincado | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 114.40 MXN | | 07590-01-060 | acero | cincado | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 129.22 MXN | | 07590-01-065 | acero | cincado | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 144.82 MXN | | 07590-01-070 | acero | cincado | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 177.06 MXN | | 07590-01-075 | acero | cincado | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 185.64 MXN | | 07590-01-080 | acero | cincado | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 248.56 MXN | | 07590-01-085 | acero | cincado | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 294.06 MXN | | 07590-01-090 | acero | cincado | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 361.66 MXN | | 07590-01-095 | acero | cincado | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 429.26 MXN | | 07590-01-100 | acero | cincado | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 461.76 MXN | | 07590-01-1010 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 99.32 MXN | | 07590-01-1012 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 107.64 MXN | | 07590-01-1015 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 114.14 MXN | | 07590-01-1017 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 107.64 MXN | | 07590-01-1020 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 126.88 MXN | | 07590-01-1025 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 139.62 MXN | | 07590-01-1030 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 168.48 MXN | | 07590-01-1035 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 210.86 MXN | | 07590-01-1040 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 281.58 MXN | | 07590-01-1045 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 344.24 MXN | | 07590-01-1050 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 397.02 MXN | | 07590-01-1055 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 468.00 MXN | | 07590-01-1060 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 505.70 MXN | | 07590-01-1065 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 575.64 MXN | | 07590-01-1070 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 673.92 MXN | | 07590-01-1075 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 773.24 MXN | | 07590-01-1080 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 934.96 MXN | | 07590-01-1085 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 1,032.46 MXN | | 07590-01-1090 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 1,260.48 MXN | | 07590-01-1095 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 1,390.22 MXN | | 07590-01-1100 | acero inoxidable A2 | acabado natural | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 1,515.54 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|