|
|
07170-11Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:El sistema de atornillado Hygienic DESIGN se ha desarrollado especialmente para usos en ámbitos de procesamiento de alimentos. Se ha hecho gran hincapié en una forma geométrica optimizada para la limpieza y una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. La aplicación rápida y sencilla del producto gracias a su junta tórica ya premontada completan el conjunto.Material:Tornillo hexagonal: Acero inoxidable 1.4404.
Junta tórica: Termoplástico (POM) conforme con FDA y UE10/2011. Versión:Tornillo hexagonal: acero inoxidable pulido o sin pulir. Junta tórica: RAL5002 - azul marino (POM).Indicación:La superficie de apoyo de la junta tórica debe, idealmente, ser plana y en ángulo recto con respecto a la perforación de tornillo y además debe tener una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.Rango de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Ventajas:Junta tórica premontada e intercambiable. Materiales aptos para usos alimentarios. Forma geométrica optimizada para la limpieza.A petición:Modelos especiales.Atención:La idoneidad para el uso correspondiente de la unión atornillada en Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).Accesorios:Juntas tóricas 07301. Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07280-11.Versión de rosca:M4 - M16.Volumen de suministroTornillo hexagonal con junta tórica.Indicación sobre el dibujo:1) Tornillo hexagonal 2) Junta tórica Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Superficie cuerpo de base | B | D | D1 | D2 | H | K | L | L1 | R | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07170-11-1104X08 | A | sin espiga | pulido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 8 | 5,9 | 3 | 7 | | | 120.64 MXN | | 07170-11-1104X10 | A | sin espiga | pulido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 10 | 5,9 | 3 | 7 | | | 121.94 MXN | | 07170-11-1104X12 | A | sin espiga | pulido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 12 | 5,9 | 3 | 7 | | | 123.76 MXN | | 07170-11-1104X16 | A | sin espiga | pulido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 16 | 5,9 | 3 | 7 | | | 127.66 MXN | | 07170-11-1104X20 | A | sin espiga | pulido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 20 | 5,9 | 3 | 7 | | | 132.60 MXN | | 07170-11-1104X25 | B | con espiga | pulido | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 25 | 5,9 | 3 | 7 | | | 140.14 MXN | | 07170-11-1104X30 | B | con espiga | pulido | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 30 | 5,9 | 3 | 7 | | | 145.34 MXN | | 07170-11-1104X35 | B | con espiga | pulido | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 35 | 5,9 | 3 | 7 | | | 152.36 MXN | | 07170-11-1104X40 | B | con espiga | pulido | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 40 | 5,9 | 3 | 7 | | | 159.64 MXN | | 07170-11-1105X10 | A | sin espiga | pulido | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 10 | 7,4 | 3 | 8 | | | 107.38 MXN | | 07170-11-1105X12 | A | sin espiga | pulido | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 12 | 7,4 | 3 | 8 | | | 108.42 MXN | | 07170-11-1105X16 | A | sin espiga | pulido | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 16 | 7,4 | 3 | 8 | | | 109.98 MXN | | 07170-11-1105X20 | A | sin espiga | pulido | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 20 | 7,4 | 3 | 8 | | | 117.52 MXN | | 07170-11-1105X25 | B | con espiga | pulido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 25 | 7,4 | 3 | 8 | | | 121.42 MXN | | 07170-11-1105X30 | B | con espiga | pulido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 30 | 7,4 | 3 | 8 | | | 133.64 MXN | | 07170-11-1105X35 | B | con espiga | pulido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 35 | 7,4 | 3 | 8 | | | 145.34 MXN | | 07170-11-1105X40 | B | con espiga | pulido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 40 | 7,4 | 3 | 8 | | | 156.52 MXN | | 07170-11-1105X45 | B | con espiga | pulido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 45 | 7,4 | 3 | 8 | | | 179.40 MXN | | 07170-11-1105X50 | B | con espiga | pulido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 50 | 7,4 | 3 | 8 | | | 200.72 MXN | | 07170-11-1106X12 | A | sin espiga | pulido | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 12 | 9,1 | 3 | 10 | | | 129.48 MXN | | 07170-11-1106X16 | A | sin espiga | pulido | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 16 | 9,1 | 3 | 10 | | | 132.08 MXN | | 07170-11-1106X20 | A | sin espiga | pulido | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 20 | 9,1 | 3 | 10 | | | 135.72 MXN | | 07170-11-1106X25 | A | sin espiga | pulido | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 25 | 9,1 | 3 | 10 | | | 143.78 MXN | | 07170-11-1106X30 | B | con espiga | pulido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 30 | 9,1 | 3 | 10 | | | 153.66 MXN | | 07170-11-1106X35 | B | con espiga | pulido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 35 | 9,1 | 3 | 10 | | | 166.66 MXN | | 07170-11-1106X40 | B | con espiga | pulido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 40 | 9,1 | 3 | 10 | | | 177.32 MXN | | 07170-11-1106X45 | B | con espiga | pulido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 45 | 9,1 | 3 | 10 | | | 190.06 MXN | | 07170-11-1106X50 | B | con espiga | pulido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 50 | 9,1 | 3 | 10 | | | 205.66 MXN | | 07170-11-1106X60 | B | con espiga | pulido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 60 | 9,1 | 3 | 10 | | | 275.34 MXN | | 07170-11-1108X16 | A | sin espiga | pulido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 16 | 11,7 | 3 | 13 | | | 200.72 MXN | | 07170-11-1108X20 | A | sin espiga | pulido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 20 | 11,7 | 3 | 13 | | | 204.36 MXN | | 07170-11-1108X25 | A | sin espiga | pulido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 25 | 11,7 | 3 | 13 | | | 213.20 MXN | | 07170-11-1108X30 | A | sin espiga | pulido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 30 | 11,7 | 3 | 13 | | | 219.70 MXN | | 07170-11-1108X35 | A | sin espiga | pulido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 35 | 11,7 | 3 | 13 | | | 234.00 MXN | | 07170-11-1108X40 | B | con espiga | pulido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 40 | 11,7 | 3 | 13 | | | 248.04 MXN | | 07170-11-1108X45 | B | con espiga | pulido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 45 | 11,7 | 3 | 13 | | | 269.36 MXN | | 07170-11-1108X50 | B | con espiga | pulido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 50 | 11,7 | 3 | 13 | | | 283.40 MXN | | 07170-11-1108X60 | B | con espiga | pulido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 60 | 11,7 | 3 | 13 | | | 314.08 MXN | | 07170-11-1108X70 | B | con espiga | pulido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 70 | 11,7 | 3 | 13 | | | 337.22 MXN | | 07170-11-1108X80 | B | con espiga | pulido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 80 | 11,7 | 3 | 13 | | | 410.54 MXN | | 07170-11-1110X20 | A | sin espiga | pulido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 20 | 15 | 4 | 16 | | | 255.06 MXN | | 07170-11-1110X25 | A | sin espiga | pulido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 25 | 15 | 4 | 16 | | | 259.22 MXN | | 07170-11-1110X30 | A | sin espiga | pulido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 30 | 15 | 4 | 16 | | | 268.84 MXN | | 07170-11-1110X35 | A | sin espiga | pulido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 35 | 15 | 4 | 16 | | | 284.96 MXN | | 07170-11-1110X40 | A | sin espiga | pulido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 40 | 15 | 4 | 16 | | | 310.18 MXN | | 07170-11-1110X45 | B | con espiga | pulido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 45 | 15 | 4 | 16 | | | 326.30 MXN | | 07170-11-1110X50 | B | con espiga | pulido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 50 | 15 | 4 | 16 | | | 346.06 MXN | | 07170-11-1110X60 | B | con espiga | pulido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 60 | 15 | 4 | 16 | | | 372.32 MXN | | 07170-11-1110X70 | B | con espiga | pulido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 70 | 15 | 4 | 16 | | | 408.98 MXN | | 07170-11-1110X80 | B | con espiga | pulido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 80 | 15 | 4 | 16 | | | 443.30 MXN | | 07170-11-1112X25 | A | sin espiga | pulido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 25 | 16,1 | 5 | 18 | | | 412.88 MXN | | 07170-11-1112X30 | A | sin espiga | pulido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 30 | 16,1 | 5 | 18 | | | 452.40 MXN | | 07170-11-1112X35 | A | sin espiga | pulido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 35 | 16,1 | 5 | 18 | | | 459.42 MXN | | 07170-11-1112X40 | A | sin espiga | pulido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 40 | 16,1 | 5 | 18 | | | 468.26 MXN | | 07170-11-1112X45 | A | sin espiga | pulido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 45 | 16,1 | 5 | 18 | | | 499.72 MXN | | 07170-11-1112X50 | B | con espiga | pulido | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 50 | 16,1 | 5 | 18 | | | 518.70 MXN | | 07170-11-1112X60 | B | con espiga | pulido | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 60 | 16,1 | 5 | 18 | | | 564.98 MXN | | 07170-11-1112X70 | B | con espiga | pulido | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 70 | 16,1 | 5 | 18 | | | 612.30 MXN | | 07170-11-1112X80 | B | con espiga | pulido | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 80 | 16,1 | 5 | 18 | | | 716.30 MXN | | 07170-11-1116X30 | A | sin espiga | pulido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 30 | 21,8 | 6 | 24 | | | 576.16 MXN | | 07170-11-1116X35 | A | sin espiga | pulido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 35 | 21,8 | 6 | 24 | | | 592.54 MXN | | 07170-11-1116X40 | A | sin espiga | pulido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 40 | 21,8 | 6 | 24 | | | 607.36 MXN | | 07170-11-1116X45 | A | sin espiga | pulido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 45 | 21,8 | 6 | 24 | | | 638.30 MXN | | 07170-11-1116X50 | A | sin espiga | pulido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 50 | 21,8 | 6 | 24 | | | 676.52 MXN | | 07170-11-1116X60 | A | sin espiga | pulido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 60 | 21,8 | 6 | 24 | | | 712.40 MXN | | 07170-11-1116X70 | B | con espiga | pulido | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 70 | 21,8 | 6 | 24 | | | 787.80 MXN | | 07170-11-1116X80 | B | con espiga | pulido | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 80 | 21,8 | 6 | 24 | | | 863.98 MXN | | 07170-11-2104X08 | A | sin espiga | sin pulir | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 8 | 5,9 | 3 | 7 | | | 102.96 MXN | | 07170-11-2104X10 | A | sin espiga | sin pulir | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 10 | 5,9 | 3 | 7 | | | 103.74 MXN | | 07170-11-2104X12 | A | sin espiga | sin pulir | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 12 | 5,9 | 3 | 7 | | | 105.04 MXN | | 07170-11-2104X16 | A | sin espiga | sin pulir | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 16 | 5,9 | 3 | 7 | | | 108.42 MXN | | 07170-11-2104X20 | A | sin espiga | sin pulir | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 20 | 5,9 | 3 | 7 | | | 112.58 MXN | | 07170-11-2104X25 | B | con espiga | sin pulir | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 25 | 5,9 | 3 | 7 | | | 119.08 MXN | | 07170-11-2104X30 | B | con espiga | sin pulir | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 30 | 5,9 | 3 | 7 | | | 123.76 MXN | | 07170-11-2104X35 | B | con espiga | sin pulir | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 35 | 5,9 | 3 | 7 | | | 129.48 MXN | | 07170-11-2104X40 | B | con espiga | sin pulir | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 40 | 5,9 | 3 | 7 | | | 135.72 MXN | | 07170-11-2105X10 | A | sin espiga | sin pulir | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 10 | 7,4 | 3 | 8 | | | 91.52 MXN | | 07170-11-2105X12 | A | sin espiga | sin pulir | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 12 | 7,4 | 3 | 8 | | | 92.30 MXN | | 07170-11-2105X16 | A | sin espiga | sin pulir | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 16 | 7,4 | 3 | 8 | | | 93.86 MXN | | 07170-11-2105X20 | A | sin espiga | sin pulir | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 20 | 7,4 | 3 | 8 | | | 99.58 MXN | | 07170-11-2105X25 | B | con espiga | sin pulir | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 25 | 7,4 | 3 | 8 | | | 103.22 MXN | | 07170-11-2105X30 | B | con espiga | sin pulir | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 30 | 7,4 | 3 | 8 | | | 113.36 MXN | | 07170-11-2105X35 | B | con espiga | sin pulir | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 35 | 7,4 | 3 | 8 | | | 123.76 MXN | | 07170-11-2105X40 | B | con espiga | sin pulir | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 40 | 7,4 | 3 | 8 | | | 133.12 MXN | | 07170-11-2105X45 | B | con espiga | sin pulir | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 45 | 7,4 | 3 | 8 | | | 152.36 MXN | | 07170-11-2105X50 | B | con espiga | sin pulir | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 50 | 7,4 | 3 | 8 | | | 170.82 MXN | | 07170-11-2106X12 | A | sin espiga | sin pulir | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 12 | 9,1 | 3 | 10 | | | 110.24 MXN | | 07170-11-2106X16 | A | sin espiga | sin pulir | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 16 | 9,1 | 3 | 10 | | | 112.06 MXN | | 07170-11-2106X20 | A | sin espiga | sin pulir | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 20 | 9,1 | 3 | 10 | | | 115.44 MXN | | 07170-11-2106X25 | A | sin espiga | sin pulir | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 25 | 9,1 | 3 | 10 | | | 121.94 MXN | | 07170-11-2106X30 | B | con espiga | sin pulir | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 30 | 9,1 | 3 | 10 | | | 130.26 MXN | | 07170-11-2106X35 | B | con espiga | sin pulir | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 35 | 9,1 | 3 | 10 | | | 141.70 MXN | | 07170-11-2106X40 | B | con espiga | sin pulir | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 40 | 9,1 | 3 | 10 | | | 150.80 MXN | | 07170-11-2106X45 | B | con espiga | sin pulir | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 45 | 9,1 | 3 | 10 | | | 161.46 MXN | | 07170-11-2106X50 | B | con espiga | sin pulir | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 50 | 9,1 | 3 | 10 | | | 174.98 MXN | | 07170-11-2106X60 | B | con espiga | sin pulir | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 60 | 9,1 | 3 | 10 | | | 234.00 MXN | | 07170-11-2108X16 | A | sin espiga | sin pulir | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 16 | 11,7 | 3 | 13 | | | 170.82 MXN | | 07170-11-2108X20 | A | sin espiga | sin pulir | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 20 | 11,7 | 3 | 13 | | | 174.20 MXN | | 07170-11-2108X25 | A | sin espiga | sin pulir | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 25 | 11,7 | 3 | 13 | | | 181.22 MXN | | 07170-11-2108X30 | A | sin espiga | sin pulir | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 30 | 11,7 | 3 | 13 | | | 186.94 MXN | | 07170-11-2108X35 | A | sin espiga | sin pulir | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 35 | 11,7 | 3 | 13 | | | 198.90 MXN | | 07170-11-2108X40 | B | con espiga | sin pulir | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 40 | 11,7 | 3 | 13 | | | 210.60 MXN | | 07170-11-2108X45 | B | con espiga | sin pulir | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 45 | 11,7 | 3 | 13 | | | 228.80 MXN | | 07170-11-2108X50 | B | con espiga | sin pulir | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 50 | 11,7 | 3 | 13 | | | 241.02 MXN | | 07170-11-2108X60 | B | con espiga | sin pulir | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 60 | 11,7 | 3 | 13 | | | 266.76 MXN | | 07170-11-2108X70 | B | con espiga | sin pulir | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 70 | 11,7 | 3 | 13 | | | 286.26 MXN | | 07170-11-2108X80 | B | con espiga | sin pulir | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 80 | 11,7 | 3 | 13 | | | 348.66 MXN | | 07170-11-2110X20 | A | sin espiga | sin pulir | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 20 | 15 | 4 | 16 | | | 216.84 MXN | | 07170-11-2110X25 | A | sin espiga | sin pulir | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 25 | 15 | 4 | 16 | | | 219.96 MXN | | 07170-11-2110X30 | A | sin espiga | sin pulir | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 30 | 15 | 4 | 16 | | | 228.54 MXN | | 07170-11-2110X35 | A | sin espiga | sin pulir | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 35 | 15 | 4 | 16 | | | 242.58 MXN | | 07170-11-2110X40 | A | sin espiga | sin pulir | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 40 | 15 | 4 | 16 | | | 263.90 MXN | | 07170-11-2110X45 | B | con espiga | sin pulir | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 45 | 15 | 4 | 16 | | | 277.42 MXN | | 07170-11-2110X50 | B | con espiga | sin pulir | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 50 | 15 | 4 | 16 | | | 293.80 MXN | | 07170-11-2110X60 | B | con espiga | sin pulir | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 60 | 15 | 4 | 16 | | | 316.42 MXN | | 07170-11-2110X70 | B | con espiga | sin pulir | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 70 | 15 | 4 | 16 | | | 347.62 MXN | | 07170-11-2110X80 | B | con espiga | sin pulir | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 80 | 15 | 4 | 16 | | | 377.26 MXN | | 07170-11-2112X25 | A | sin espiga | sin pulir | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 25 | 16,1 | 5 | 18 | | | 350.74 MXN | | 07170-11-2112X30 | A | sin espiga | sin pulir | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 30 | 16,1 | 5 | 18 | | | 384.54 MXN | | 07170-11-2112X35 | A | sin espiga | sin pulir | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 35 | 16,1 | 5 | 18 | | | 390.26 MXN | | 07170-11-2112X40 | A | sin espiga | sin pulir | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 40 | 16,1 | 5 | 18 | | | 398.32 MXN | | 07170-11-2112X45 | A | sin espiga | sin pulir | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 45 | 16,1 | 5 | 18 | | | 425.10 MXN | | 07170-11-2112X50 | B | con espiga | sin pulir | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 50 | 16,1 | 5 | 18 | | | 441.22 MXN | | 07170-11-2112X60 | B | con espiga | sin pulir | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 60 | 16,1 | 5 | 18 | | | 480.22 MXN | | 07170-11-2112X70 | B | con espiga | sin pulir | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 70 | 16,1 | 5 | 18 | | | 520.26 MXN | | 07170-11-2112X80 | B | con espiga | sin pulir | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 80 | 16,1 | 5 | 18 | | | 608.66 MXN | | 07170-11-2116X30 | A | sin espiga | sin pulir | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 30 | 21,8 | 6 | 24 | | | 489.84 MXN | | 07170-11-2116X35 | A | sin espiga | sin pulir | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 35 | 21,8 | 6 | 24 | | | 503.88 MXN | | 07170-11-2116X40 | A | sin espiga | sin pulir | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 40 | 21,8 | 6 | 24 | | | 516.36 MXN | | 07170-11-2116X45 | A | sin espiga | sin pulir | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 45 | 21,8 | 6 | 24 | | | 542.10 MXN | | 07170-11-2116X50 | A | sin espiga | sin pulir | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 50 | 21,8 | 6 | 24 | | | 574.86 MXN | | 07170-11-2116X60 | A | sin espiga | sin pulir | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 60 | 21,8 | 6 | 24 | | | 605.54 MXN | | 07170-11-2116X70 | B | con espiga | sin pulir | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 70 | 21,8 | 6 | 24 | | | 669.50 MXN | | 07170-11-2116X80 | B | con espiga | sin pulir | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 80 | 21,8 | 6 | 24 | | | 734.50 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|