|
|
07810Anillos de sujeción ranurados, exteriores |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable 1.4404.
Aluminio. Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9. Acero inoxidable 1.4305 de acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70. Acero inoxidable 1.4404 de acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70. Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70. Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven exteriormente el árbol distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
La ranura en el exterior del anillo de sujeción permite lograr unas fuerzas de sujeción hasta un 15% más elevadas que en la versión con ranura en la cara interna. La perforación sigue siendo cilíndrica, con lo que el árbol sigue estando rodeado con precisión. Menos desequilibrio.
Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 tienen un puntito de centrado marcado en el diámetro exterior.Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Modelo de forma | Material del cuerpo de base | Llave del acero | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07810-100401 | - | acero | - | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 60.84 MXN | | 07810-100501 | - | acero | - | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 60.84 MXN | | 07810-100601 | - | acero | - | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 60.84 MXN | | 07810-100801 | - | acero | - | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 60.84 MXN | | 07810-101001 | - | acero | - | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 74.62 MXN | | 07810-101201 | - | acero | - | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 83.46 MXN | | 07810-101501 | - | acero | - | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 98.02 MXN | | 07810-101601 | - | acero | - | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 98.02 MXN | | 07810-101801 | - | acero | - | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 113.62 MXN | | 07810-102001 | - | acero | - | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 127.92 MXN | | 07810-102201 | - | acero | - | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 133.90 MXN | | 07810-102501 | - | acero | - | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 139.62 MXN | | 07810-102801 | - | acero | - | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 153.40 MXN | | 07810-103001 | - | acero | - | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 172.38 MXN | | 07810-104001 | - | acero | - | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 199.94 MXN | | 07810-105001 | - | acero | - | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 416.26 MXN | | 07810-100402 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 136.50 MXN | | 07810-100502 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 136.50 MXN | | 07810-100602 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 136.50 MXN | | 07810-100802 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 143.26 MXN | | 07810-101002 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 190.32 MXN | | 07810-101202 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 202.80 MXN | | 07810-101502 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 242.84 MXN | | 07810-101602 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 242.84 MXN | | 07810-101802 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 270.66 MXN | | 07810-102002 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 339.04 MXN | | 07810-102202 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 356.98 MXN | | 07810-102502 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 380.64 MXN | | 07810-102802 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 407.16 MXN | | 07810-103002 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 422.76 MXN | | 07810-104002 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 535.34 MXN | | 07810-105002 | - | acero inoxidable | 1.4305 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 999.18 MXN | | 07810-100404 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 174.72 MXN | | 07810-100504 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 174.72 MXN | | 07810-100604 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 174.72 MXN | | 07810-100804 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 189.28 MXN | | 07810-101004 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 240.24 MXN | | 07810-101204 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 248.56 MXN | | 07810-101504 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 297.70 MXN | | 07810-101604 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 297.70 MXN | | 07810-101804 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 339.82 MXN | | 07810-102004 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 379.34 MXN | | 07810-102204 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 398.32 MXN | | 07810-102504 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 419.90 MXN | | 07810-102804 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 472.94 MXN | | 07810-103004 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 484.38 MXN | | 07810-104004 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 605.54 MXN | | 07810-105004 | Ranurado exterior | acero inoxidable A4 | 1.4404 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 1,245.14 MXN | | 07810-100403 | Ranurado exterior | aluminio | - | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 92.04 MXN | | 07810-100503 | Ranurado exterior | aluminio | - | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 92.04 MXN | | 07810-100603 | Ranurado exterior | aluminio | - | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 92.04 MXN | | 07810-100803 | Ranurado exterior | aluminio | - | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 98.54 MXN | | 07810-101003 | Ranurado exterior | aluminio | - | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 118.30 MXN | | 07810-101203 | Ranurado exterior | aluminio | - | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 128.44 MXN | | 07810-101503 | Ranurado exterior | aluminio | - | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 190.84 MXN | | 07810-101603 | Ranurado exterior | aluminio | - | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 190.84 MXN | | 07810-101803 | Ranurado exterior | aluminio | - | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 217.62 MXN | | 07810-102003 | Ranurado exterior | aluminio | - | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 217.62 MXN | | 07810-102203 | Ranurado exterior | aluminio | - | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 223.34 MXN | | 07810-102503 | Ranurado exterior | aluminio | - | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 263.12 MXN | | 07810-102803 | Ranurado exterior | aluminio | - | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 341.90 MXN | | 07810-103003 | Ranurado exterior | aluminio | - | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 341.90 MXN | | 07810-104003 | Ranurado exterior | aluminio | - | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 454.22 MXN | | 07810-105003 | Ranurado exterior | aluminio | - | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 796.38 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|