norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado mediante procedimiento galvánico.Indicación:Pernos con agujero para chaveta partida. El seguro se realiza mediante una albura.

ISO 2341 Forma B con agujero para chaveta partida. Diámetro del perno con campo de tolerancia h11.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 07337-20_Datasheet_32085_Perno_con_cabeza_ISO_2341_forma_B--es 233 kB

Planos

Perno con cabeza ISO 2341 forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

D1D3D4KWZ1Z2CADAcc.PrecioPedir
07337-20-00816516,5814233,521 30.42 MXN
07337-20-00821521,5814233,521 32.76 MXN
07337-20-00826526,5814233,521 46.80 MXN
07337-20-00831531,5814233,521 53.56 MXN
07337-20-01020520,510183,244,521 38.22 MXN
07337-20-01025525,510183,244,521 93.08 MXN
07337-20-01030530,510183,244,521 55.64 MXN
07337-20-01040540,510183,244,521 68.38 MXN
07337-20-01045545,510183,244,521 69.94 MXN
07337-20-01055555,510183,244,521 71.24 MXN
07337-20-01065565,510183,244,521 80.34 MXN
07337-20-01224524,512203,245,531,6 65.00 MXN
07337-20-01229529,512203,245,531,6 68.38 MXN
07337-20-01234534,512203,245,531,6 74.10 MXN
07337-20-01239539,512203,245,531,6 75.40 MXN
07337-20-01244544,512203,245,531,6 78.78 MXN
07337-20-01254554,512203,245,531,6 84.50 MXN
07337-20-01634034162544,5631,6 69.16 MXN
07337-20-01639039162544,5631,6 74.62 MXN
07337-20-01644044162544,5631,6 81.12 MXN
07337-20-01649049162544,5631,6 81.12 MXN
07337-20-01654054162544,5631,6 86.84 MXN
07337-20-01659059162544,5631,6 98.02 MXN
07337-20-01858058182855731,6 155.48 MXN
07337-20-02032032203055842 144.30 MXN
07337-20-02042042203055842 146.12 MXN
07337-20-02047047203055842 146.12 MXN
07337-20-02052052203055842 153.40 MXN
07337-20-02057057203055842 172.64 MXN