norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para temple y revenido de buena calidad 10, EN AW-7075 o acero inoxidable 1.4571.

Versión:Acero tratado en caliente (negro).
Aluminio y acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las tuercas para ranuras en T de aluminio están provistas de insertos roscados de acero.

Estabilidad de la versión de acero inoxidable:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07060 Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada 198 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Ancho
de
ranura
B

B1DHH1LCADAcc.PrecioPedir
07060-05acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)6105,6M58410 29.90 MXN
07060-06acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)8137,6M610613 31.20 MXN
07060-061acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)10159,6M612615 40.82 MXN
07060-08acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)10159,6M812615 33.02 MXN
07060-081acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)121811,6M814718 44.20 MXN
07060-10acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)121811,6M1014718 36.66 MXN
07060-082acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)142213,6M816822 52.26 MXN
07060-101acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)142213,6M1016822 52.26 MXN
07060-12acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)142213,6M1216822 41.08 MXN
07060-121acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)162515,6M1218925 63.44 MXN
07060-14acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)162515,6M1418925 51.22 MXN
07060-122acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)182817,6M12201028 78.78 MXN
07060-141acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)182817,6M14201028 78.78 MXN
07060-16acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)182817,6M16201028 63.44 MXN
07060-123acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)203219,6M12241232 121.68 MXN
07060-161acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)203219,6M16241232 112.58 MXN
07060-18acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)203219,6M18241232 108.16 MXN
07060-124acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)223521,6M12281435 145.60 MXN
07060-181acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)223521,6M18281435 159.12 MXN
07060-20acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)223521,6M20281435 125.06 MXN
07060-163acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)244023,6M16321640 208.78 MXN
07060-201acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)244023,6M20321640 237.64 MXN
07060-22acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)244023,6M22321640 192.66 MXN
07060-164acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)284427,6M16361844 240.50 MXN
07060-202acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)284427,6M20361844 250.12 MXN
07060-24acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)284427,6M24361844 224.38 MXN
07060-27acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)325031,5M27402050 713.70 MXN
07060-241acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)365435,5M24442254 481.78 MXN
07060-30acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)365435,5M30442254 552.24 MXN
07060-36acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)426541,5M36522665 1,137.24 MXN
07060-204aluminioacabado natural6105,6M48410 178.62 MXN
07060-206aluminioacabado natural8137,6M610613 177.32 MXN
07060-2061aluminioacabado natural10159,6M612615 A petición
07060-208aluminioacabado natural121811,6M814718 A petición
07060-210aluminioacabado natural142213,6M1016822 383.24 MXN
07060-216aluminioacabado natural223521,6M16281435 620.36 MXN
07060-806acero inoxidable A4acabado natural8137,6M610613 77.22 MXN
07060-808acero inoxidable A4acabado natural10159,6M812615 84.76 MXN
07060-810acero inoxidable A4acabado natural121811,6M1014718 105.56 MXN
07060-812acero inoxidable A4acabado natural142213,6M1216822 145.86 MXN
07060-814acero inoxidable A4acabado natural162515,6M1418925 205.66 MXN
07060-816acero inoxidable A4acabado natural182817,6M16201028 270.40 MXN