|
|
07640Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Clase de resistencia 4.6 por lo menos, cincado Clase de resistencia 8.8 acabado natural o cincado. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:Las barras roscadas solo se suministran con una longitud de 1000 mm. Las barras roscadas de los tamaños M3 y M4 pueden presentar pequeñas flexiones al llegar de fábrica.
Por motivos técnicos, la versión con acabado natural puede tener una superficie gris o negra.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Versión 1 | Clase de resistencia | D | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07640-031 | acero | cincado | rosca a la derecha | 4.6 | M3 | 1000 | | | 65.26 MXN | | 07640-041 | acero | cincado | rosca a la derecha | 4.6 | M4 | 1000 | | | 76.70 MXN | | 07640-051 | acero | cincado | rosca a la derecha | 4.6 | M5 | 1000 | | | 94.12 MXN | | 07640-061 | acero | cincado | rosca a la derecha | 4.6 | M6 | 1000 | | | 105.04 MXN | | 07640-081 | acero | cincado | rosca a la derecha | 4.6 | M8 | 1000 | | | 121.16 MXN | | 07640-101 | acero | cincado | rosca a la derecha | 4.6 | M10 | 1000 | | | 145.34 MXN | | 07640-121 | acero | cincado | rosca a la derecha | 4.6 | M12 | 1000 | | | 224.38 MXN | | 07640-161 | acero | cincado | rosca a la derecha | 4.6 | M16 | 1000 | | | 303.68 MXN | | 07640-201 | acero | cincado | rosca a la derecha | 4.6 | M20 | 1000 | | | 462.02 MXN | | 07640-241 | acero | cincado | rosca a la derecha | 4.6 | M24 | 1000 | | | 647.14 MXN | | 07640-301 | acero | cincado | rosca a la derecha | 4.6 | M30 | 1000 | | | 732.68 MXN | | 07640-361 | acero | cincado | rosca a la derecha | 4.6 | M36 | 1000 | | | 917.80 MXN | | 07640-1041 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 4.6 | M4 | 1000 | | | 343.20 MXN | | 07640-1051 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 4.6 | M5 | 1000 | | | 254.28 MXN | | 07640-1061 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 4.6 | M6 | 1000 | | | 260.78 MXN | | 07640-1081 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 4.6 | M8 | 1000 | | | 203.84 MXN | | 07640-1101 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 4.6 | M10 | 1000 | | | 137.28 MXN | | 07640-1121 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 4.6 | M12 | 1000 | | | 200.46 MXN | | 07640-1161 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 4.6 | M16 | 1000 | | | 383.76 MXN | | 07640-1201 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 4.6 | M20 | 1000 | | | 642.46 MXN | | 07640-1241 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 4.6 | M24 | 1000 | | | 863.98 MXN | | 07640-1301 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 4.6 | M30 | 1000 | | | 859.56 MXN | | 07640-05 | acero | acabado natural | rosca a la derecha | 8.8 | M5 | 1000 | | | 156.00 MXN | | 07640-06 | acero | acabado natural | rosca a la derecha | 8.8 | M6 | 1000 | | | 173.94 MXN | | 07640-08 | acero | acabado natural | rosca a la derecha | 8.8 | M8 | 1000 | | | 200.46 MXN | | 07640-10 | acero | acabado natural | rosca a la derecha | 8.8 | M10 | 1000 | | | 240.50 MXN | | 07640-12 | acero | acabado natural | rosca a la derecha | 8.8 | M12 | 1000 | | | 372.84 MXN | | 07640-14 | acero | acabado natural | rosca a la derecha | 8.8 | M14 | 1000 | | | 504.66 MXN | | 07640-16 | acero | acabado natural | rosca a la derecha | 8.8 | M16 | 1000 | | | 504.66 MXN | | 07640-18 | acero | acabado natural | rosca a la derecha | 8.8 | M18 | 1000 | | | 768.82 MXN | | 07640-20 | acero | acabado natural | rosca a la derecha | 8.8 | M20 | 1000 | | | 768.82 MXN | | 07640-22 | acero | acabado natural | rosca a la derecha | 8.8 | M22 | 1000 | | | 1,076.66 MXN | | 07640-24 | acero | acabado natural | rosca a la derecha | 8.8 | M24 | 1000 | | | 1,076.66 MXN | | 07640-043 | acero | cincado | rosca a la derecha | 8.8 | M4 | 1000 | | | 127.14 MXN | | 07640-053 | acero | cincado | rosca a la derecha | 8.8 | M5 | 1000 | | | 157.30 MXN | | 07640-063 | acero | cincado | rosca a la derecha | 8.8 | M6 | 1000 | | | 175.24 MXN | | 07640-083 | acero | cincado | rosca a la derecha | 8.8 | M8 | 1000 | | | 202.28 MXN | | 07640-103 | acero | cincado | rosca a la derecha | 8.8 | M10 | 1000 | | | 242.32 MXN | | 07640-123 | acero | cincado | rosca a la derecha | 8.8 | M12 | 1000 | | | 374.40 MXN | | 07640-143 | acero | cincado | rosca a la derecha | 8.8 | M14 | 1000 | | | 506.22 MXN | | 07640-163 | acero | cincado | rosca a la derecha | 8.8 | M16 | 1000 | | | 506.22 MXN | | 07640-183 | acero | cincado | rosca a la derecha | 8.8 | M18 | 1000 | | | 770.12 MXN | | 07640-203 | acero | cincado | rosca a la derecha | 8.8 | M20 | 1000 | | | 770.12 MXN | | 07640-223 | acero | cincado | rosca a la derecha | 8.8 | M22 | 1000 | | | 1,077.96 MXN | | 07640-243 | acero | cincado | rosca a la derecha | 8.8 | M24 | 1000 | | | 1,077.96 MXN | | 07640-303 | acero | cincado | rosca a la derecha | 8.8 | M30 | 1000 | | | 1,220.18 MXN | | 07640-363 | acero | cincado | rosca a la derecha | 8.8 | M36 | 1000 | | | 1,529.32 MXN | | 07640-1063 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 8.8 | M6 | 1000 | | | 106.60 MXN | | 07640-1083 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 8.8 | M8 | 1000 | | | 179.66 MXN | | 07640-1103 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 8.8 | M10 | 1000 | | | 284.70 MXN | | 07640-1123 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 8.8 | M12 | 1000 | | | 372.32 MXN | | 07640-1163 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 8.8 | M16 | 1000 | | | 657.80 MXN | | 07640-1203 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 8.8 | M20 | 1000 | | | 1,026.22 MXN | | 07640-1243 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 8.8 | M24 | 1000 | | | 1,484.86 MXN | | 07640-1303 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 8.8 | M30 | 1000 | | | 2,092.22 MXN | | 07640-1363 | acero | cincado | rosca a la izquierda | 8.8 | M36 | 1000 | | | 2,463.24 MXN | | 07640-052 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la derecha | 70 | M5 | 1000 | | | 184.60 MXN | | 07640-062 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la derecha | 70 | M6 | 1000 | | | 201.76 MXN | | 07640-082 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la derecha | 70 | M8 | 1000 | | | 249.86 MXN | | 07640-102 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la derecha | 70 | M10 | 1000 | | | 347.62 MXN | | 07640-122 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la derecha | 70 | M12 | 1000 | | | 512.72 MXN | | 07640-162 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la derecha | 70 | M16 | 1000 | | | 816.66 MXN | | 07640-182 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la derecha | 70 | M18 | 1000 | | | 927.16 MXN | | 07640-202 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la derecha | 70 | M20 | 1000 | | | 1,352.78 MXN | | 07640-222 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la derecha | 70 | M22 | 1000 | | | 1,451.32 MXN | | 07640-242 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la derecha | 70 | M24 | 1000 | | | 1,613.04 MXN | | 07640-1042 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la izquierda | 70 | M4 | 1000 | | | 184.34 MXN | | 07640-1052 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la izquierda | 70 | M5 | 1000 | | | 203.58 MXN | | 07640-1062 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la izquierda | 70 | M6 | 1000 | | | 222.04 MXN | | 07640-1082 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la izquierda | 70 | M8 | 1000 | | | 275.08 MXN | | 07640-1102 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la izquierda | 70 | M10 | 1000 | | | 381.94 MXN | | 07640-1122 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la izquierda | 70 | M12 | 1000 | | | 563.94 MXN | | 07640-1162 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la izquierda | 70 | M16 | 1000 | | | 898.30 MXN | | 07640-1202 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la izquierda | 70 | M20 | 1000 | | | 1,487.72 MXN | | 07640-1242 | acero inoxidable A2 | acabado natural | rosca a la izquierda | 70 | M24 | 1000 | | | 1,774.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|