|
|
|
07797Elementos de unión para eslingas redondas clase de calidad 8 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 8. Recubierto con plástico, rojo.Indicación:Para conectar cintas de elevación o eslingas redondas con componentes de cadena como por ejemplo, cadenas o argollas de suspensión.
Los ganchos de eslinga redonda cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga A 300 °C = 90% de capacidad de carga A 400 °C = 75% de capacidad de cargaCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: