norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliéster.Versión:Dos capas. Los lazos de extremo están reforzados en ambos lados completamente, reducidos a la mitad del ancho de banda.Indicación:Las eslingas planas de suspensión cumplen la DIN EN 1492-1. Están compuestas de una correa de poliéster altamente resistente. Además, la correa está provista de una superficie impregnada de poliuretano resistente al desgaste. La capacidad de carga nominal y las toneladas-tira (capacidad de carga de una tira por tonelada) están impresas o entretejidas de manera imperdible sobre la correa en las eslingas planas de suspensión. La etiqueta de seguridad con marca CE y datos técnicos está cosida fija a la eslinga redonda.

El color de la eslinga plana de suspensión corresponde al código de color asignado a las capacidades de carga para eslingas textiles.

Las eslingas planas de suspensión tienen una alta resistencia UV y una absorción de humedad baja.

Factor de seguridad 7:1
Ejemplo: capacidad de carga 1000 kg = fuerza de ruptura 7000 kg.

Las eslingas planas de suspensión tienen la marca CE de conformidad con las directivas europeas para máquinas.

La capacidad de carga indicada es válida para el tiro recto. La capacidad de carga se duplica para la suspensión en forma de U.
Rango de temperatura:De -40 °C a +100 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07798-02 Eslingas planas de suspensión 1 MB

Planos

Eslingas planas de suspensión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
B

L1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07798-02-0100010violeta301 m1000
07798-02-0100020violeta302 m1000
07798-02-0100030violeta303 m1000
07798-02-0100040violeta304 m1000
07798-02-0100050violeta305 m1000
07798-02-0200010verde601 m2000
07798-02-0200020verde602 m2000
07798-02-0200030verde603 m2000
07798-02-0200040verde604 m2000
07798-02-0200050verde605 m2000
07798-02-0300010amarillo901 m3000
07798-02-0300020amarillo902 m3000
07798-02-0300030amarillo903 m3000
07798-02-0300040amarillo904 m3000
07798-02-0300050amarillo905 m3000
07798-02-0400010gris1201 m4000
07798-02-0400020gris1202 m4000
07798-02-0400030gris1203 m4000
07798-02-0400040gris1204 m4000
07798-02-0400050gris1205 m4000
07798-02-0500010rojo1501 m5000
07798-02-0500020rojo1502 m5000
07798-02-0500030rojo1503 m5000
07798-02-0500040rojo1504 m5000
07798-02-0500050rojo1505 m5000