norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.
Pestillo de seguridad forjado, cincado.
Indicación:Gancho de carga con pestillo de seguridad forjado.

Los ganchos de carga cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con cabeza de ojal.
Forma B: con cabeza de la horquilla.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07791 Ganchos de carga clase de calidad 10 174 kB

Planos (vista completa)

Ganchos de carga clase de calidad 10

Gancho de carga con cabeza de ojal, Forma A, clase de calidad 10

Más información

Planos

Gancho de carga con cabeza de ojal, Forma A, clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaPara cadena
mm
AA1D

D1LSS1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07791-11001400A626191020,58516201400 345.75 MXN
07791-11002500A7-83326112510519292500 458.94 MXN
07791-11004000A104031163413126334000 718.04 MXN
07791-11006700A135140194316333456700 1,279.55 MXN
07791-11010000A16664524,550183405010000 2,230.14 MXN

Gancho de carga con cabeza de la horquilla, Forma B, clase de calidad 10

Más información

Planos

Gancho de carga con cabeza de la horquilla, Forma B, clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaPara cadena
mm
AA1BD

LL1SS1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07791-21001400B626197,27,569815201400 495.83 MXN
07791-21001900B734269,59951019281900 553.97 MXN
07791-21002500B834269,510951019282500 558.73 MXN
07791-21004000B104031121311013,525334000 781.48 MXN
07791-21006700B13514015161361730406700 1,347.48 MXN