norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.
Pestillo de seguridad forjado, cincado.
Indicación:Gancho de carga con pestillo de seguridad forjado.

Los ganchos de carga cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con cabeza de ojal.
Forma B: con cabeza de la horquilla.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07791 Ganchos de carga clase de calidad 10 168 kB

Planos (vista completa)

Ganchos de carga clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaPara cadena
mm
AA1BD

D1LL1SS1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07791-11001400con cabeza de ojalA62619-1020,585-16201400 312.52 MXN
07791-11002500con cabeza de ojalA7-83326-1125105-19292500 414.96 MXN
07791-11004000con cabeza de ojalA104031-1634131-26334000 649.22 MXN
07791-11006700con cabeza de ojalA135140-1943163-33456700 1,156.74 MXN
07791-11010000con cabeza de ojalA166645-24,550183-405010000 2,016.04 MXN
07791-21001400con cabeza de horquillaB626197,27,5-69815201400 448.24 MXN
07791-21001900con cabeza de horquillaB734269,59-951019281900 500.76 MXN
07791-21002500con cabeza de horquillaB834269,510-951019282500 505.18 MXN
07791-21004000con cabeza de horquillaB1040311213-11013,525334000 706.42 MXN
07791-21006700con cabeza de horquillaB1351401516-1361730406700 1,218.10 MXN
07791-21010000con cabeza de horquillaB1656451820-15522374810000 2,252.12 MXN