norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero templado por cementación, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Insertos roscados autorroscantes para la creación de uniones por tornillos de alta capacidad de carga, resistentes al desgaste y protegidas contra vibraciones, hechas con materiales con escasa resistencia al cizallamiento, como por ejemplo, aluminio y aleaciones de aluminio, latón, bronce, hierro fundido, duroplast y termoplástico.

Los insertos roscados tienen forma cónica en el extremo inferior y cuentan con tres perforaciones de corte. Autoperforan su rosca de retención al enroscarse en el agujero de alojamiento. Esto garantiza un anclaje en el material de alojamiento completamente firme y seguro.

Rosca interior D1 según ISO 6H.

Los insertos roscados con perforaciones de corte están especialmente diseñados para materiales con difícil arranque de virutas. El espesor de las paredes permite absorber más fuerza al arrancar virutas, que se distribuye además por tres perforaciones de corte.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07653 Insertos roscados autorroscantescon perforaciones de corte 253 kB
 Información de montaje insertos roscados autorroscantes 348 kB

Planos

Insertos roscados autorroscantescon perforaciones de corte
Insertos roscados autorroscantescon perforaciones de corte

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1
Rosca
interior
D2

L
Longitud
PT
mín.
R min
con metal
ligero
R min
con hierro
fundido
R min
con
plástico
Referencia
Herramienta de
montaje manual
Referencia
Herramienta de
montaje mecánico
CADAcc.PrecioPedir
07653-03aceroM3540,6611,51,2507652-80307652-903  11.18 MXN
07653-04aceroM46,560,881,31,951,607652-80407652-904  12.22 MXN
07653-05aceroM587191,62,4207652-80507652-905  12.74 MXN
07653-06aceroM61081,2510232,507652-80607652-906  13.52 MXN
07653-08aceroM81291,5112,43,6307652-80807652-908  16.90 MXN
07653-10aceroM1014101,5132,84,23,507652-81007652-910  44.20 MXN
07653-12aceroM1216121,75153,24,8407652-81207652-912  58.76 MXN
07653-103acero inoxidableM3540,6611,51,2507652-80307652-903  34.84 MXN
07653-104acero inoxidableM46,560,881,31,951,607652-80407652-904  35.10 MXN
07653-105acero inoxidableM587191,62,4207652-80507652-905  36.92 MXN
07653-106acero inoxidableM61081,2510232,507652-80607652-906  34.32 MXN
07653-108acero inoxidableM81291,5112,43,6307652-80807652-908  38.22 MXN
07653-110acero inoxidableM1014101,5132,84,23,507652-81007652-910  54.86 MXN
07653-112acero inoxidableM1216121,75153,24,8407652-81207652-912  92.30 MXN