|
|
07105Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9. Bola de acero del apoyo de cilindros o POM. Seguro roscado de nylon.Versión:Tornillo negro. Bola endurecida, acabado natural.Indicación:Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. Indicación sobre el dibujo:Forma A: Bola de acero Forma D: Bola de POM
L2 = aprox. dos filetes DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | D | L | L1 | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07105-1046 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 67.86 MXN | | 07105-10410 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 67.86 MXN | | 07105-10416 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 67.86 MXN | | 07105-1058 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 63.96 MXN | | 07105-10512 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 63.96 MXN | | 07105-10520 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 65.78 MXN | | 07105-10610 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 9 | | | 63.96 MXN | | 07105-10616 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 63.96 MXN | | 07105-10620 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 65.78 MXN | | 07105-10625 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 65.78 MXN | | 07105-10650 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 50,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 95.94 MXN | | 07105-10660 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 60,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 100.36 MXN | | 07105-10810 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 63.96 MXN | | 07105-10812 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 63.96 MXN | | 07105-10820 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 63.96 MXN | | 07105-10825 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 65.26 MXN | | 07105-10830 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 66.04 MXN | | 07105-10850 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 51,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 98.02 MXN | | 07105-10860 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 61,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 100.88 MXN | | 07105-10880 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 81,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 104.00 MXN | | 07105-11012 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 20 | | | 74.10 MXN | | 07105-11016 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 74.10 MXN | | 07105-11020 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 78.26 MXN | | 07105-11025 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 78.26 MXN | | 07105-11035 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 81.64 MXN | | 07105-11216 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 30 | | | 85.54 MXN | | 07105-11220 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 85.54 MXN | | 07105-11230 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 91.52 MXN | | 07105-11240 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 100.88 MXN | | 07105-11620 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 23,3 | 10 | 12 | 8 | 60 | | | 136.50 MXN | | 07105-11625 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 28,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 136.50 MXN | | 07105-11635 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 38,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 145.34 MXN | | 07105-11650 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 53,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 151.32 MXN | | 07105-3046 | D | poliacetal | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 75.40 MXN | | 07105-30410 | D | poliacetal | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 75.40 MXN | | 07105-30416 | D | poliacetal | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 75.40 MXN | | 07105-3058 | D | poliacetal | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 70.72 MXN | | 07105-30512 | D | poliacetal | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 70.72 MXN | | 07105-30520 | D | poliacetal | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 71.76 MXN | | 07105-30610 | D | poliacetal | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 0,9 | | | 70.72 MXN | | 07105-30616 | D | poliacetal | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 71.76 MXN | | 07105-30620 | D | poliacetal | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 75.40 MXN | | 07105-30625 | D | poliacetal | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 75.40 MXN | | 07105-30810 | D | poliacetal | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 75.40 MXN | | 07105-30812 | D | poliacetal | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 75.40 MXN | | 07105-30820 | D | poliacetal | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 75.40 MXN | | 07105-30825 | D | poliacetal | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 77.48 MXN | | 07105-30830 | D | poliacetal | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 77.48 MXN | | 07105-31012 | D | poliacetal | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 2 | | | 83.46 MXN | | 07105-31016 | D | poliacetal | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 83.46 MXN | | 07105-31020 | D | poliacetal | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 87.10 MXN | | 07105-31025 | D | poliacetal | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 87.10 MXN | | 07105-31035 | D | poliacetal | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 89.44 MXN | | 07105-31216 | D | poliacetal | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 3 | | | 105.04 MXN | | 07105-31220 | D | poliacetal | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 105.04 MXN | | 07105-31230 | D | poliacetal | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 112.32 MXN | | 07105-31240 | D | poliacetal | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 119.86 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|