norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo y bola de acero inoxidable.Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
La bola está asegurada contra torsión.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07111 Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola aplanada y protección contra torsión 150 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola aplanada y protección contra torsión

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1LØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07111-50612BVM6312,1436 196.82 MXN
07111-50616BVM6316,1436 199.16 MXN
07111-50620BVM6320,1436 202.28 MXN
07111-50625BVM6325,1436 204.10 MXN
07111-50816BVM84,116,35,549 229.32 MXN
07111-50820BVM84,120,35,549 230.88 MXN
07111-50825BVM84,125,35,549 230.88 MXN
07111-50830BVM84,130,35,549 232.44 MXN
07111-51020BVM105,620,37512 256.62 MXN
07111-51025BVM105,625,37512 258.70 MXN
07111-51035BVM105,635,37512 260.00 MXN
07111-51040BVM105,640,27512 263.12 MXN
07111-51220BVM12720,28,5618 303.68 MXN
07111-51230BVM12730,28,5618 307.58 MXN
07111-51240BVM12740,28,5618 310.70 MXN
07111-51250BVM127508,5618 312.00 MXN
07111-51635BVM1610,73512836 443.30 MXN
07111-51650BVM1610,75012836 448.50 MXN