norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo con clase de resistencia 10.9.
Perno de latón o POM.
Seguro roscado de nylon.
Versión:Tornillo bruñido.Indicación:Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07119 Tornillos presión con seguro de rosca 138 kB
 Clases de resistencia 126 kB

Planos

Tornillos presión con seguro de rosca

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del componente
DD1LL1L3SWFiltro
07119-204XlatónM42,56,5/10,5/16,5/30,5/40,52,5/3,5/5/5/51,22
07119-205XlatónM538,5/12,5/20,5/30,5/40,53,5/5/6/6/61,32,5
07119-206XlatónM6411,5/17,5/26,5/41,5/51,5/61,53,5/7/7/7/7/71,93
07119-208XlatónM85,512/22/32/52/62/823,5/8/8/8/8/82,44
07119-210XlatónM10714/18/27/37/52/62/825/9/9/9/9/9/92,65
07119-212XlatónM128,518,5/22,5/32,5/42,5/52,5/62,5/82,58/10/10/10/10/10/103,36
Referencia

Material
del componente
DD1LL1L3SWFiltro
07119-304XPOMM427/9/11/13/17/31/412,5/3,5/3,5/5/5/5/51,72
07119-305XPOMM539/11/13/17/21/31/413,5/3,5/5/6/6/6/61,82,5
07119-306XPOMM63,511,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,33,5/5/7/7/7/7/7/71,73
07119-308XPOMM8513,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,65/8/8/8/8/8/8/824
07119-310XPOMM106,517,9/21,9/26,9/33,9/41,9/51,9/61,9/81,99/9/9/9/9/9/9/92,55
07119-312XPOMM12822,1/27,1/34,1/42,1/52,1/62,1/82,110/10/10/10/10/10/102,96