norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo
04486-04

Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Placas de adaptador para una aplicación flexible de los elementos de sujeción y el tope fijo en ranuras en T.Material:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:Las placas de adaptador pueden fijarse a través de distintas interfaces.

La versión sin perforación se puede utilizar para un mecanizado de acabado por parte del cliente.
Ventajas:- Ajuste de precisión en ranuras en T.
- Versión estable.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin perforación
Forma B: perforada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04486-04 Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo 438 kB

Planos (vista completa)

Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo
Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo

- Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo, Tamaño de sistema 12

Más información

Planos

- Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo, Tamaño de sistema 12

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoFormaBB1D

D1D2GG1HH1H2H3LL1L2L3L4L5L6L7CADAcc.PrecioPedir
04486-04-123001000Tamaño de sistema 12A100-25--M12M12305,5-24300255075100125-- 9,571.80 MXN
04486-04-123001001Tamaño de sistema 12B10050252013M12M12305,512,62430025507510012563125 12,130.30 MXN

- Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo, Tamaño de sistema 16

Más información

Planos

- Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo, Tamaño de sistema 16

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoFormaBB1D

D1D2GG1HH1H2LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10CADAcc.PrecioPedir
04486-04-164401000Tamaño de sistema 16A100-25--M16M16305,5-4404080120160200----- 11,468.10 MXN
04486-04-164401001Tamaño de sistema 16B10050252013M16M16305,512,6440408012016020063100125150189 14,538.30 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50