|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:Gracias a su diseño plano, estas mordazas dentadas manuales son adecuadas para el procesamiento de la mayoría de las piezas de trabajo de dimensiones habituales. Las mordazas endurecidas sujetan la pieza hacia delante y hacia atrás simultáneamente gracias a su sistema de sujeción.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ancho de ranura | L | L1 | L2 | B | B1 | H | C | C1 | D | F kN | F1 kN | Par de apriete máx. Nm | Estado | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04450-12 | 12 | 80 | 39 | 26 | 40 | 47 | 20 | 3 | 2,5 | M10 | 16 | 0,6 | 15 | Expira | | | 1,631.84 MXN | | 04450-14 | 14 | 80 | 39 | 26 | 40 | 47 | 20 | 3 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | Expira | | | 1,693.16 MXN | | 04450-18 | 18 | 100 | 46 | 34 | 50 | 60 | 25 | 4 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 35 | Expira | | | 2,189.32 MXN | | 04450-20 | 20 | 100 | 46 | 34 | 50 | 60 | 25 | 4 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 35 | Expira | | | 2,371.04 MXN | | 04450-22 | 22 | 140 | 65 | 50 | 78 | 95 | 30 | 5 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | Expira | | | 3,978.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|