|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:Gracias a su diseño plano, estas mordazas dentadas manuales son adecuadas para el procesamiento de la mayoría de las piezas de trabajo de dimensiones corrientes. Las mordazas endurecidas sujetan la pieza hacia delante y hacia atrás simultáneamente gracias a su sistema de sujeción.
Las fuerzas de sujeción F y F1 se alcanzan con un diseño y aprovechamiento óptimos del par de apriete máx. de los tornillos de fijación.
El suministro se realiza en pares.Volumen de suministro- 2x mordazas dentadas. - 4x tornillos de fijación DIN EN ISO 4762-10.9. - 4x tuercas para ranuras en T DIN 508. - 2x destornilladores hexagonales ISO 2936.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ancho de ranura | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | D | F kN | F1 kN | Par de apriete Nm | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04450-122 | 12 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M10 | 16 | 0,6 | 15 | 1 unidad = 1 par |  | | 3,263.68 MXN | | 04450-142 | 14 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | 1 unidad = 1 par |  | | 3,386.04 MXN | | 04450-162 | 16 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | 1 unidad = 1 par |  | | 3,577.84 MXN | | 04450-1612 | 16 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M14 | 32 | 1,2 | 25 | 1 unidad = 1 par |  | | 4,293.52 MXN | | 04450-182 | 18 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 36 | 1 unidad = 1 par |  | | 4,378.64 MXN | | 04450-202 | 20 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 36 | 1 unidad = 1 par |  | | 4,742.08 MXN | | 04450-222 | 22 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | 1 unidad = 1 par |  | | 7,957.60 MXN | | 04450-242 | 24 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | 1 unidad = 1 par |  | | 9,324.00 MXN | | 04450-282 | 28 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M24 | 40 | 1,6 | 55 | 1 unidad = 1 par |  | | 11,144.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|