|
|
03163Dispositivos de sujeción de forma angular |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base: EN AC-51400. Cuñas de sujeción: acero templado y revenido. Versión:Cuerpo base: color natural anodizado. Cuñas de sujeción: bruñido.Indicación:Con el tornillo de sujeción lateral, se acciona el dispositivo de sujeción de forma y la pieza de trabajo se sujeta por su circunferencia. La estructura compacta y sencilla permite sujetar 2 piezas de trabajo. El recorrido de sujeción es de 0,5 mm máx. Para trabajar el contorno, la pinza de sujeción debe tensarse previamente. Para ello, se requiere el anillo de sujeción que viene incluido. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | T | Fuerza de sujeción N | Par de apriete Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03163-32040 | 42 | 50 | 32 | 5 | 4,5 | 7,4 | 7 | M3x0,5 | M4x0,7 | M6 | 42 | 5 | 10 | 40 | 25 | 3,5 | 5 | 2500 | 7,5 |  | | 3,328.08 MXN | | 03163-32080 | 42 | 50 | 32 | 5 | 4,5 | 7,7 | 7 | M3x0,5 | M4x0,7 | M8 | 42 | 5 | 10 | 80 | 45 | 3,5 | 5 | 2500 | 14 |  | | 3,992.80 MXN | | 03163-50050 | 62 | 72 | 50 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | M3x0,5 | M5x0,8 | M10 | 63 | 7 | 15 | 50 | 30 | 5,5 | 8 | 5500 | 26 |  | | 3,992.80 MXN | | 03163-50100 | 62 | 72 | 50 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | M3x0,5 | M5x0,8 | M12 | 63 | 7 | 15 | 100 | 58 | 5,5 | 8 | 5500 | 46 |  | | 5,323.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|