|
|
03157Mandriles de sujeción |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero de construcción, tornillo con cabeza cónica de acero de cementación.Versión:Carcasa bruñida. Tornillo con cabeza cónica templado por cementación.Indicación:El mandril de sujeción es especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos. Mediante giro o fresado, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. Estructura baja: sin obstáculos por garras de sujeción. Movimiento de sujeción con llave con macho hexagonal o de forma hidráulica.
* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.Montaje:Distender el mandril de sujeción aprox. 0,1 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se podrá procesar entonces en un torno o en una fresadora sobre el diámetro interior de la pieza de trabajo. En caso necesario, la brida se puede centrar en una perforación o con pasadores de ajuste.Indicación sobre el dibujo:1) Tornillo con cabeza cónica Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D mín. | D1 | D2 | D3 Para tornillo avellanado ISO 10642 | D4 Tornillo con cabeza cónica | H | H1 | H2 | H3 | SW De tornillo con cabeza cónica | Par de apriete máx. Nm | Fuerza de sujeción máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03157-020407 | 7,4 | 4,1 | 20 h9 | 13,7 | M2 | M2 | 10,7 | 7,6 | 6,1 | 4,1 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | | | 2,208.08 MXN | | 03157-040812 | 12,4 | 8 | 29,72 h9 | 21 | M3 | M4 | 21,8 | 16 | 15 | 8 | 3 | 5 | 4,2 | | | 2,246.16 MXN | | 03157-061214 | 14,2 | 12,2 | 31,5 h9 | 23,1 | M3 | M6 | 24,9 | 19 | 15 | 12 | 5 | 17 | 8,5 | | | 2,290.96 MXN | | 03157-081420 | 20 | 13,5 | 37,5 h9 | 29 | M3 | M8 | 24,9 | 19 | 15 | 14 | 6 | 34 | 11,1 | | | 2,341.92 MXN | | 03157-062027 | 27 | 18 | 50 h9 | 39,4 | M4 | M10 | 28,6 | 22,2 | 17,5 | 17 | 8 | 60 | 20 | | | 3,043.32 MXN | | 03157-102535 | 35,3 | 23 | 56 h9 | 45,5 | M4 | M12 | 31,8 | 25,4 | 20,6 | 21 | 10 | 150 | 26,3 | | | 3,747.80 MXN | | 03157-123442 | 42 | 29,3 | 69,5 h8 | 55,9 | M5 | M16 | 39,6 | 31,8 | 27 | 22 | 14 | 280 | 44,5 | | | 4,780.16 MXN | | 03157-123452 | 51,5 | 29,3 | 75,5 h9 | 63,9 | M5 | M16 | 39,6 | 31,8 | 27 | 22 | 14 | 280 | 44,5 | | | 4,961.88 MXN | | 03157-163077 | 77,7 | 29,3 | 107,5 h9 | 92,5 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 8,019.76 MXN | | 03157-1630103 | 103 | 29,3 | 132,9 h9 | 118 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 12,236.00 MXN | | 03157-1630175 | 175 | 29,3 | 132,9 h9 | 118 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 23,828.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|