norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural.Indicación:El mandril de sujeción se utiliza en perforaciones pequeñas (forma A para perforaciones de pasada, forma B para perforaciones de pasada y de agujero ciego) para posicionar y sujetar piezas. El movimiento de sujeción se realiza manualmente desde arriba con una llave con macho hexagonal. El usuario puede pulirlas al diámetro deseado. La perforación de alojamiento de la pieza de trabajo debe tener una tolerancia de H7.

D mín. = diámetro mínimo admisible al que se puede pulir a "D".

- Utilizable en perforaciones de Ø5 a Ø12,5 mm
- Construcción compacta, espacio de instalación pequeño
- Manejo sencillo
- Posición de montaje indistinta
- Posibilidad de distintas posiciones de montaje
- Protección de la superficie de la pieza por presión superficial
- Ajustable al diámetro de forma individual

Forma A: Para perforaciones de pasada.
Forma B: Perforaciones de pasada o perforaciones de agujero ciego.
Montaje:Si es necesario el diámetro D se puede adaptar al diámetro de sujeción. En ese caso, expandir el mandril de sujeción aprox. 0,2 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se pulirá entonces al diámetro interior de la pieza.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03157-10 Mandril de sujeción para perforaciones pequeñas 273 kB

Planos (vista completa)

Mandril de sujeción para perforaciones pequeñas

Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas, forma A

Más información

Planos

Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D
mín.
D1D2D3D4HH1LL1SW1SW2TPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03157-10-105060A65106M6M382,51066260,90,19 735.00 MXN
03157-10-106080A86106M6M3102,510662,562,40,34 746.76 MXN
03157-10-108100A108128M8M41231288374,40,62 765.52 MXN
03157-10-110125A12,510128M8M41531288478,10,62 791.84 MXN

Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas, forma B

Más información

Planos

Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D
mín.
D1D2D3HH1LL1SW1SW2TPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03157-10-204050B54108M86,52,59,868220,90,15 730.80 MXN
03157-10-205060B65128M882,59,8610220,90,19 730.80 MXN
03157-10-206080B86128M8102,59,86102,52,52,40,34 739.48 MXN
03157-10-208100B108128M812311,8810334,40,62 760.48 MXN
03157-10-210120B12101410M1015311,8810448,10,8 790.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50