norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas para sujeción automatizada
03157-11

Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas para sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural.Indicación:El mandril de sujeción se utiliza en perforaciones pequeñas (perforaciones de agujero ciego o perforaciones de pasada) para posicionar y sujetar piezas. El movimiento de sujeción se realiza desde abajo, manual o automático, a través de un sistema neumático o un sistema hidráulico.
El usuario puede rectificarlas él mismo al diámetro deseado. La perforación de alojamiento de la pieza de trabajo debe tener una tolerancia de H7.

D mín. = diámetro mínimo admisible al que se puede pulir a "D".

- Utilizable en perforaciones de Ø5 a Ø12,5 mm
- Construcción compacta, espacio de instalación pequeño
- Manejo sencillo
- Posición de montaje indistinta
- Posibilidad de distintas posiciones de montaje
- Protección de la superficie de la pieza por presión superficial
- Ajustable al diámetro de forma individual
Datos técnicos:La fuerza de tracción kN máx. indicada en la tabla hace referencia al perno de tracción D4.Montaje:Si es necesario, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de sujeción. En ese caso, expandir el mandril de sujeción aprox. 0,2 mm (recorrido de sujeción) más allá del diámetro en estado de reposo fijando la biela (tornillo alomado con ranura en cruz) con la tuerca hexagonal incluida en el suministro. El mandril de sujeción se pulirá entonces al diámetro interior de la pieza.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03157-11 Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas para sujeción automatizada 218 kB

Planos

Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas para sujeción automatizada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D
mín.
D1D2D3D4HH1LL1L2SW1Fuerza de
sujeción
máx. kN
Fuerza de tracción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03157-11-06080A86106M6M312,52,5106862,63,5 796.04 MXN
03157-11-08100A108128M8M41531281383,96 833.56 MXN
03157-11-10125A12,51012,510M10M519312815108,59,5 859.32 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50