norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La sujeción se realiza mediante aire comprimido.
El desbloqueo se realiza mediante el muelle integrado.
Material:Cuerpo de base de acero inoxidable.
Junta de NBR.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Dimensiones de instalación para grosor de los discos de 6 mm.
Las fuerzas de agarre y sujeción indicadas se refieren a una presión de servicio de 0,5 Mpa.
Si se utilizan varias unidades de posicionamiento, la tolerancia de distancia no debe exceder ±0,1 mm.
La precisión de repetición es ± 0,2 mm.
Accesorios:Perno de sujeción 03192-25.Indicación sobre el dibujo:
1) Válvula de aire (de un lado)
2) Conexión "Sujetar"
3) Perno de sujeción
4) Soporte de posicionamiento
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03161-15 Soportes de posicionamiento redondos de acero inoxidable, neumáticos 389 kB

Planos

Soportes de posicionamiento redondos de acero inoxidable, neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3HH1H2H3SWPresión de
servicio
MPa
F
N
Fuerza
de retención
N
CADAcc.PrecioPedir
03161-15-06186M18x121M55,541526,7190,3 - 0,73075 2,283.96 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50