|
|
03099-61_BCasquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los casquillos de posicionamiento forman un punto de montaje para los elementos de accionamiento y enclavamiento con forma de perno en el que pueden encajar de forma segura y precisa.
En los casquillos de posicionamiento para el sensor de estado, hay una tuerca de fijación para fijar un sensor de Ø3 al casquillo. El sensor permite consultar de forma electrónica si un perno se encuentra en el casquillo de posicionamiento o no. Si se usan varios pernos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra el elemento de accionamiento o enclavamiento.Material:Casquillo de posicionamiento de acero o acero inoxidable 1.4034.
Tuerca de fijación de latón. Versión:Casquillo de posicionamiento: Acero endurecido y bruñido. Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.
Tuerca de fijación niquelada.Indicación:Compatible con la pieza de retención 03099. La tuerca de fijación se suministra sin montar. Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.Aplicación:Los casquillos de posicionamiento junto con un sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que el elemento de accionamiento o enclavamiento se encuentra en el lugar deseado. Por ejemplo, en el ajuste del formato de las máquinas de envasado.Montaje:El sensor se fija con la tuerca de fijación en el casquillo y se ajusta axialmente. Al apretar la tuerca de ajuste, finalmente se fija el sensor.
El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material del cuerpo de base | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | T | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-61-203101 | B | Con rosca y collar | acero | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 |  | | 466.48 MXN | | 03099-61-204101 | B | Con rosca y collar | acero | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 |  | | 466.48 MXN | | 03099-61-205121 | B | Con rosca y collar | acero | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 |  | | 498.68 MXN | | 03099-61-206121 | B | Con rosca y collar | acero | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 |  | | 498.68 MXN | | 03099-61-208161 | B | Con rosca y collar | acero | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 |  | | 530.60 MXN | | 03099-61-210161 | B | Con rosca y collar | acero | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 |  | | 530.60 MXN | | 03099-61-212201 | B | Con rosca y collar | acero | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 19 | 22 | 5 |  | | 562.80 MXN | | 03099-61-216241 | B | Con rosca y collar | acero | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 25 | 27 | 5 |  | | 595.00 MXN | | 03099-61-1203101 | B | Con rosca y collar | acero inoxidable | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 |  | | 530.60 MXN | | 03099-61-1204101 | B | Con rosca y collar | acero inoxidable | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 |  | | 530.60 MXN | | 03099-61-1205121 | B | Con rosca y collar | acero inoxidable | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 |  | | 562.80 MXN | | 03099-61-1206121 | B | Con rosca y collar | acero inoxidable | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 |  | | 562.80 MXN | | 03099-61-1208161 | B | Con rosca y collar | acero inoxidable | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 |  | | 595.00 MXN | | 03099-61-1210161 | B | Con rosca y collar | acero inoxidable | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 |  | | 595.00 MXN | | 03099-61-1212201 | B | Con rosca y collar | acero inoxidable | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 19 | 22 | 5 |  | | 627.20 MXN | | 03099-61-1216241 | B | Con rosca y collar | acero inoxidable | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 25 | 27 | 5 |  | | 627.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|