norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado
03099-61

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los casquillos de posicionamiento forman un punto de montaje para los elementos de accionamiento y enclavamiento con forma de perno en el que pueden encajar de forma segura y precisa.

En los casquillos de posicionamiento para el sensor de estado, hay una tuerca de fijación para fijar un sensor de Ø3 al casquillo.
El sensor permite consultar de forma electrónica si un perno se encuentra en el casquillo de posicionamiento o no.
Si se usan varios pernos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra el elemento de accionamiento o enclavamiento.
Material:

Casquillo de posicionamiento de acero o acero inoxidable 1.4034.
Tuerca de fijación de latón.

Versión:Casquillo de posicionamiento:
Acero endurecido y bruñido.
Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.

Tuerca de fijación niquelada.
Indicación:Compatible con la pieza de retención 03099.
La tuerca de fijación se suministra sin montar.
Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.
Aplicación:Los casquillos de posicionamiento junto con un sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que el elemento de accionamiento o enclavamiento se encuentra en el lugar deseado.
Por ejemplo, en el ajuste del formato de las máquinas de envasado.
Montaje:El sensor se fija con la tuerca de fijación en el casquillo y se ajusta axialmente. Al apretar la tuerca de ajuste, finalmente se fija el sensor.

El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Rosca continua
Forma B: Con rosca y collar
Forma C: Con rosca y cono de entrada
Forma D: Lisa
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099-61 Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado 577 kB

Planos (vista completa)

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma A, rosca continua

Más información

Planos

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma A, rosca continua

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
D

D1D3HH3TT1SW1SW2CADAcc.PrecioPedir
03099-61-103101Arosca continuaacero3M10x131247435 417.76 MXN
03099-61-104101Arosca continuaacero4M10x131247445 417.76 MXN
03099-61-105121Arosca continuaacero5M12x1,5315411455 449.96 MXN
03099-61-106121Arosca continuaacero6M12x1,5315411465 449.96 MXN
03099-61-108161Arosca continuaacero8M16x1,5320415,5685 482.44 MXN
03099-61-110161Arosca continuaacero10M16x1,5320415,56105 482.44 MXN
03099-61-112201Arosca continuaacero12M20x1,53254196125 514.36 MXN
03099-61-116241Arosca continuaacero16M24x23324258165 546.56 MXN
03099-61-1103101Arosca continuaacero inoxidable3M10x131247435 482.44 MXN
03099-61-1104101Arosca continuaacero inoxidable4M10x131247445 482.44 MXN
03099-61-1105121Arosca continuaacero inoxidable5M12x1,5315411455 514.36 MXN
03099-61-1106121Arosca continuaacero inoxidable6M12x1,5315411465 514.36 MXN
03099-61-1108161Arosca continuaacero inoxidable8M16x1,5320415,5685 546.56 MXN
03099-61-1110161Arosca continuaacero inoxidable10M16x1,5320415,56105 546.56 MXN
03099-61-1112201Arosca continuaacero inoxidable12M20x1,53254196125 578.76 MXN
03099-61-1116241Arosca continuaacero inoxidable16M24x23324258165 610.96 MXN

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma B, con rosca y collar

Más información

Planos

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma B, con rosca y collar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
D

D1D3HH1H2H3TSW1SW2CADAcc.PrecioPedir
03099-61-203101BCon rosca y collaracero3M10x13151210,547115 466.48 MXN
03099-61-204101BCon rosca y collaracero4M10x13151210,547115 466.48 MXN
03099-61-205121BCon rosca y collaracero5M12x1,53151210,5411135 498.68 MXN
03099-61-206121BCon rosca y collaracero6M12x1,53151210,5411135 498.68 MXN
03099-61-208161BCon rosca y collaracero8M16x1,53201513,5415,5175 530.60 MXN
03099-61-210161BCon rosca y collaracero10M16x1,53201513,5415,5175 530.60 MXN
03099-61-212201BCon rosca y collaracero12M20x1,53252018,5419225 562.80 MXN
03099-61-216241BCon rosca y collaracero16M24x23322725,5425275 595.00 MXN
03099-61-1203101BCon rosca y collaracero inoxidable3M10x13151210,547115 530.60 MXN
03099-61-1204101BCon rosca y collaracero inoxidable4M10x13151210,547115 530.60 MXN
03099-61-1205121BCon rosca y collaracero inoxidable5M12x1,53151210,5411135 562.80 MXN
03099-61-1206121BCon rosca y collaracero inoxidable6M12x1,53151210,5411135 562.80 MXN
03099-61-1208161BCon rosca y collaracero inoxidable8M16x1,53201513,5415,5175 595.00 MXN
03099-61-1210161BCon rosca y collaracero inoxidable10M16x1,53201513,5415,5175 595.00 MXN
03099-61-1212201BCon rosca y collaracero inoxidable12M20x1,53252018,5419225 627.20 MXN
03099-61-1216241BCon rosca y collaracero inoxidable16M24x23322725,5425275 627.20 MXN

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma C, con rosca y cono de entrada

Más información

Planos

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma C, con rosca y cono de entrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
D

D1D2D3HH1H2H3TSW1SW2CADAcc.PrecioPedir
03099-61-304121CCon rosca y cono de entradaacero4M12x1,5193161210,541145 514.36 MXN
03099-61-305121CCon rosca y cono de entradaacero5M12x1,5193161210,541155 514.36 MXN
03099-61-306121CCon rosca y cono de entradaacero6M12x1,5193161210,541165 514.36 MXN
03099-61-308161CCon rosca y cono de entradaacero8M16x1,5263201513,5415,585 546.56 MXN
03099-61-310161CCon rosca y cono de entradaacero10M16x1,5263201513,5415,5105 546.56 MXN
03099-61-1304121CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable4M12x1,5193161210,541145 578.76 MXN
03099-61-1305121CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable5M12x1,5193161210,541155 578.76 MXN
03099-61-1306121CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable6M12x1,5193161210,541165 578.76 MXN
03099-61-1308161CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable8M16x1,5263201513,5415,585 610.96 MXN
03099-61-1310161CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable10M16x1,5263201513,5415,5105 610.96 MXN

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma D, lisa

Más información

Planos

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma D, lisa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
D

D1D3HH1H3TSW2CADAcc.PrecioPedir
03099-61-403089Dlisoacero383106455 627.20 MXN
03099-61-404089Dlisoacero483106455 627.20 MXN
03099-61-405089Dlisoacero583106465 627.20 MXN
03099-61-406109Dlisoacero6103117475 643.16 MXN
03099-61-408139Dlisoacero813,53149,549,55 643.16 MXN
03099-61-410179Dlisoacero101731611,5411,55 675.08 MXN
03099-61-1403089Dlisoacero inoxidable383106455 697.48 MXN
03099-61-1404089Dlisoacero inoxidable483106455 697.48 MXN
03099-61-1405089Dlisoacero inoxidable583106465 697.48 MXN
03099-61-1406109Dlisoacero inoxidable6103117475 710.36 MXN
03099-61-1408139Dlisoacero inoxidable813,53149,549,55 723.52 MXN
03099-61-1410179Dlisoacero inoxidable101731611,5411,55 755.72 MXN