norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los casquillos de posicionamiento forman un punto de montaje para los elementos de accionamiento y enclavamiento con forma de perno en el que pueden encajar de forma segura y precisa.

En los casquillos de posicionamiento para el sensor de estado, hay una tuerca de fijación para fijar un sensor de Ø3 al casquillo.
El sensor permite consultar de forma electrónica si un perno se encuentra en el casquillo de posicionamiento o no.
Si se usan varios pernos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra el elemento de accionamiento o enclavamiento.
Material:

Casquillo de posicionamiento de acero o acero inoxidable 1.4034.
Tuerca de fijación de latón.

Versión:Casquillo de posicionamiento:
Acero endurecido y bruñido.
Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.

Tuerca de fijación niquelada.
Indicación:Compatible con la pieza de retención 03099.
La tuerca de fijación se suministra sin montar.
Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.
Aplicación:Los casquillos de posicionamiento junto con un sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que el elemento de accionamiento o enclavamiento se encuentra en el lugar deseado.
Por ejemplo, en el ajuste del formato de las máquinas de envasado.
Montaje:El sensor se fija con la tuerca de fijación en el casquillo y se ajusta axialmente. Al apretar la tuerca de ajuste, finalmente se fija el sensor.

El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099-61_D Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma D, lisa 257 kB

Planos

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma D, lisa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
D

D1D3HH1H3TSW2CADAcc.PrecioPedir
03099-61-403089Dlisoacero383106455 627.20 MXN
03099-61-404089Dlisoacero483106455 627.20 MXN
03099-61-405089Dlisoacero583106465 627.20 MXN
03099-61-406109Dlisoacero6103117475 643.16 MXN
03099-61-408139Dlisoacero813,53149,549,55 643.16 MXN
03099-61-410179Dlisoacero101731611,5411,55 675.08 MXN
03099-61-1403089Dlisoacero inoxidable383106455 697.48 MXN
03099-61-1404089Dlisoacero inoxidable483106455 697.48 MXN
03099-61-1405089Dlisoacero inoxidable583106465 697.48 MXN
03099-61-1406109Dlisoacero inoxidable6103117475 710.36 MXN
03099-61-1408139Dlisoacero inoxidable813,53149,549,55 723.52 MXN
03099-61-1410179Dlisoacero inoxidable101731611,5411,55 755.72 MXN