norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los casquillos de posicionamiento forman un punto de montaje para los elementos de accionamiento y enclavamiento con forma de perno en el que pueden encajar de forma segura y precisa.

En los casquillos de posicionamiento para el sensor de estado, hay una tuerca de fijación para fijar un sensor de Ø3 al casquillo.
El sensor permite consultar de forma electrónica si un perno se encuentra en el casquillo de posicionamiento o no.
Si se usan varios pernos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra el elemento de accionamiento o enclavamiento.
Material:

Casquillo de posicionamiento de acero o acero inoxidable 1.4034.
Tuerca de fijación de latón.

Versión:Casquillo de posicionamiento:
Acero endurecido y bruñido.
Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.

Tuerca de fijación niquelada.
Indicación:Compatible con la pieza de retención 03099.
La tuerca de fijación se suministra sin montar.
Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.
Aplicación:Los casquillos de posicionamiento junto con un sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que el elemento de accionamiento o enclavamiento se encuentra en el lugar deseado.
Por ejemplo, en el ajuste del formato de las máquinas de envasado.
Montaje:El sensor se fija con la tuerca de fijación en el casquillo y se ajusta axialmente. Al apretar la tuerca de ajuste, finalmente se fija el sensor.

El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099-61_C Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma C, con rosca y cono de entrada 330 kB

Planos

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma C, con rosca y cono de entrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
D

D1D2D3HH1H2H3TSW1SW2CADAcc.PrecioPedir
03099-61-304121CCon rosca y cono de entradaacero4M12x1,5193161210,541145 514.36 MXN
03099-61-305121CCon rosca y cono de entradaacero5M12x1,5193161210,541155 514.36 MXN
03099-61-306121CCon rosca y cono de entradaacero6M12x1,5193161210,541165 514.36 MXN
03099-61-308161CCon rosca y cono de entradaacero8M16x1,5263201513,5415,585 546.56 MXN
03099-61-310161CCon rosca y cono de entradaacero10M16x1,5263201513,5415,5105 546.56 MXN
03099-61-1304121CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable4M12x1,5193161210,541145 578.76 MXN
03099-61-1305121CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable5M12x1,5193161210,541155 578.76 MXN
03099-61-1306121CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable6M12x1,5193161210,541165 578.76 MXN
03099-61-1308161CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable8M16x1,5263201513,5415,585 610.96 MXN
03099-61-1310161CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable10M16x1,5263201513,5415,5105 610.96 MXN