|
|
03056Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Resorte 1.4310.
Seguro roscado de nylon. Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:L2 = aprox. dos filetes
1) Tornillo de sujeción pegado Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y pasador de presión, acero inoxidable, fuerza del muelle estándar, con seguro roscado |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | L1 | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete aprox. Nm | Par de desenroscado aprox. Nm | Referencia de la lave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03056-05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5 | 17 | 0,12 | 0,08 | 03040-905 |  |  | 150.36 MXN | | 03056-06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 0,45 | 0,22 | 03040-906 |  |  | 150.36 MXN | | 03056-08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 7 | 29 | 1,05 | 0,37 | 03040-908 |  |  | 169.68 MXN | | 03056-10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 8 | 31 | 1,3 | 0,6 | 03040-910 |  |  | 196.00 MXN | | 03056-12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 47 | 2 | 1,3 | 03040-912 |  |  | 279.44 MXN | | 03056-16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5 | 38 | 85 | 3,9 | 3 | 03040-916 |  |  | 445.48 MXN | |
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y pasador de presión, acero inoxidable, fuerza del muelle reforzada, con seguro roscado |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | L1 | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete aprox. Nm | Par de desenroscado aprox. Nm | Referencia de la lave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03056-205 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 9 | 26 | 0,12 | 0,08 | 03040-905 |  |  | 151.76 MXN | | 03056-206 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 35 | 0,45 | 0,22 | 03040-906 |  |  | 151.76 MXN | | 03056-208 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 15 | 48 | 1,05 | 0,37 | 03040-908 |  |  | 173.60 MXN | | 03056-210 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 15 | 58 | 1,3 | 0,6 | 03040-910 |  |  | 202.72 MXN | | 03056-212 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 19 | 74 | 2 | 1,3 | 03040-912 |  |  | 287.28 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|