|
|
03070Piezas de presión con resorte versión lisa, acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito y muelle de acero inoxidable. Bola de acero inoxidable o POM.Versión:Manguito con acabado natural. Bola endurecida, acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | D2 | L | L1 | Carrera S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03070-02 | acero inoxidable | 2 | 1,5 | 2,5 | 3 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 2,5 |  | | 39.76 MXN | | 03070-03 | acero inoxidable | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 0,8 | 0,65 | 1,7 | 3,4 |  | | 25.48 MXN | | 03070-04 | acero inoxidable | 4 | 3 | 4,6 | 5 | 1 | 0,8 | 3 | 7 |  | | 22.68 MXN | | 03070-05 | acero inoxidable | 5 | 4 | 5,6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |  | | 22.96 MXN | | 03070-06 | acero inoxidable | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 1 | 1,5 | 6 | 12 |  | | 23.52 MXN | | 03070-08 | acero inoxidable | 8 | 6,5 | 8,5 | 9 | 1 | 1,8 | 6 | 12 |  | | 28.28 MXN | | 03070-10 | acero inoxidable | 10 | 8 | 12 | 13,5 | 2,5 | 2,7 | 10 | 20 |  | | 36.96 MXN | | 03070-12 | acero inoxidable | 12 | 10 | 14 | 16 | 2,5 | 3,5 | 15 | 25 |  | | 43.96 MXN | | 03070-304 | POM | 4 | 3 | 4,6 | 5 | 1 | 0,6 | 3 | 7 |  | | 23.80 MXN | | 03070-305 | POM | 5 | 4 | 5,6 | 6 | 1 | 0,8 | 4 | 7 |  | | 24.08 MXN | | 03070-306 | POM | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 1 | 1,3 | 6 | 12 |  | | 24.64 MXN | | 03070-308 | POM | 8 | 6,5 | 8,5 | 9 | 1 | 1,6 | 6 | 12 |  | | 30.80 MXN | | 03070-310 | POM | 10 | 8 | 12 | 13,5 | 2,5 | 2,6 | 10 | 20 |  | | 39.20 MXN | | 03070-312 | POM | 12 | 10 | 14 | 16 | 2,5 | 3,3 | 15 | 25 |  | | 48.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|