norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02040_L Pies de posiciones con rosca exterior e inserto de POM, forma L 187 kB

Planos

Pies de posiciones con rosca exterior e inserto de POM, forma L

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaBD1GHESWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
02040-8101L1017M81019,41718 572.81 MXN
02040-810L1422M121025,22260 651.97 MXN
02040-815L1422M121525,22260 659.79 MXN
02040-8151L1930M16153330140 1,149.82 MXN
02040-8201L1930M16203330140 1,160.66 MXN