norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02040_B Pies de posiciones con rosca exterior y superficie convexa, forma B 167 kB

Planos

Pies de posiciones con rosca exterior y superficie convexa, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaBGHESWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
02040-208B8M6814,4138,5 248.64 MXN
02040-2104B10M61014,4138,5 263.76 MXN
02040-2081B10M8819,41718 278.60 MXN
02040-2101B10M81019,41718 301.00 MXN
02040-2103B12M101021,91932 321.16 MXN
02040-2152B12M101521,91932 321.16 MXN
02040-210B14M121025,22260 346.64 MXN
02040-215B14M121525,22260 351.96 MXN
02040-2151B19M16153330140 700.28 MXN
02040-2201B19M16203330140 722.68 MXN