|
|
02040_FPies de posiciones con rosca interior y superficie serrada,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02040-610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | 212.24 MXN | | 02040-6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | 230.44 MXN | | 02040-6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 243.32 MXN | | 02040-615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 263.20 MXN | | 02040-6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | 269.36 MXN | | 02040-6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,1 | 19 |  | | 268.52 MXN | | 02040-6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,1 | 19 |  | | 278.32 MXN | | 02040-6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,1 | 19 |  | | 297.92 MXN | | 02040-620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | 270.20 MXN | | 02040-625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | 277.76 MXN | | 02040-630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | 281.68 MXN | | 02040-640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 300.16 MXN | | 02040-650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 315.84 MXN | | 02040-6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | 709.52 MXN | | 02040-6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | 739.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|